TDK Electronics · TDK Europe

Schlüsselkomponenten – Netzanalyse Tool MC7000-3

 GridAnalysisTool Pic

Für die Blindleistungskompensation 1)

Anwendungen

  • Blindleistungskompensations-Anlagen

Eigenschaften

  • Betriebsspannung: 110 … 230 V AC ±15%
  • Messspannung (3-phasig)
    • 3 x 30 … 440 V AC (L-N)
    • 3 x 50 … 760 V AC (L-L)
  • Strommessung (3-phasig): 30, 300, 3000 A
  • Frequenz: 50 / 60 Hz

Kundenvorteile

  • Messen, Anzeigen und Speichern zahlreicher Parameter
  • Komfortable Programmierung von Aufzeichnungsintervall und -dauer über Timer
  • Darstellung und interne Speicherung von Maximalwerten mit Zeitstempel
  • Darstellung von Datum und Uhrzeit
  • Darstellung der Oberschwingungen, Balkendiagramm verfügbar
  • Windows-basierte PC-Software enthalten
  • SD-Speicherkarte im Lieferumfang enthalten (1 GB)
  • Kompaktes Design in leichtem Koffer

1) Die abgebildeten Produkte unterliegen spezifischen Anforderungen. Wir empfehlen, die Produktspezifikationen für Ihre Anwendung zu überprüfen oder unsere Zustimmung für Ihre Spezifikationen vor der Bestellung einzuholen.