TDK Electronics · TDK Europe

Modularer Inverter

Kompakter, modularer Inverter realisiert mit Standard-Bauelementen

 Intro Pic

Das Unternehmen Mankel-Engineering hat gemeinsam mit TDK und Infineon Technologies einen äußerst kompakten Motor-Inverter entwickelt. Er ist modular aufgebaut und basiert auf Standard-Bauelementen, wodurch sich eine kostengünstige Lösung für eine Vielzahl von Antriebsaufgaben in der E-Mobilität und Industrie-Elektronik ergibt.

Der neue Inverter zeichnet sich durch einen weiten Eingangsspannungsbereich von 240 V DC bis 475 V DC aus und bietet eine Spitzenleistung von 120 kW bei 400 VDC. Zur Verbesserung der EMV ist die gesamte Elektronik des Inverters sowie alle Anschlüsse und Durchführungen in einem geschirmten Gehäuse aus Aluminium verbaut, in das auch der Flüssigkeits-Kühler auf der Unterseite integriert ist. Er dient zur Entwärmung des IGBT-Moduls wie auch der passiven Bauelemente. Als maximale Kühlmittel-Zulauftemperatur wurde die in der Automobilindustrie üblichen 65 °C vorgesehen. Neben der Version mit einer Zwischenkreisspannung von 500 V gibt es auch eine Version mit 850 V. Dank des Software-Pakets mit dem selbst entwickelten GUI (Graphical User Interface) ist der Inverter sofort betriebsbereit.


Produkte

 1_IGBT Modul

Infineon IGBT-Modul

  • Typ: HybridPACK™ Drive Modul FS 820R08 PinFin
  • Max. Betriebsspannung: 750 V
  • Max. Strom 820 A
  • Optimale Betriebsfrequenz: 10 kHz
 2_PCC Capacitor

PCC-Zwischenkreiskondensator

  • Spannung: 500 V
  • Kapazität: 650 µF
  • Spitzenstrom: 180 A
  • ESR: 10 nH
  • Max. Betriebstemperatur: 110 °C (temporär)
  • Zulassung: AEC-Q200
 3_Transformer

Gate-Drive-Übertrager der Serie E13EMHV

  • Isolationsabstände: gemäß IEC 60664-1, 61558-2-16
  • Arbeitsspannung: 1000 V
  • Transiente Überspannung: Max. 2500 V
  • Spannungsfestigkeit primär / sekundär: 3000 V AC (50 Hz, 60 Sekunden)
  • Temperaturbereich: -40 °C bis +150 °C
  • Unterschiedliche Übersetzungsverhältnisse verfügbar
  • Zulassung: AEC-Q200
 4_CarXield

Hochstrom EMV-Filter CarXield

  • Max. Spannung: 500 V oder 900 V
  • Max. Strom: 400 A
  • Max. Betriebstemperatur: 85 °C
  • Kundenspezifische Konfiguration möglich

Filterkurve CarXield

 5_Graph

Die Filterkurve von CarXield (blau) liegt unter den maximal zulässigen Werten nach CISPR 25, Class HV5.



Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter) Xing