Das AlCap-Tool berechnet die Lebensdauer eines Aluminium-Elektrolyt-Kondensators unter anwendungsspezifischen Einsatzbedingungen.
Um das Programm zu starten, klicken Sie auf eine der unten aufgeführten Serien, spezifizieren danach den Kondensatortyp und wählen die Berechnungsmethode, die Sie verwenden möchten: Ripple current spectrum oder Measured temperatures. Geben Sie dann die anwendungsspezifischen Lastbedingungen an und starten Ihre individuelle Berechnung.
Die Datenbank beinhaltet eine umfangreiche Auswahl von Schraubanschluss-, Snap-in-, 4-/5-pin-, Lötstift- und Large-Size-Kondensatoren des TDK Portfolios.
Für kundenspezifische Typen und für Kondensatoren mit einer vorläufigen Materialnummer geben Sie in das Feld CSC-Code unten den 8-stelligen kundenspezifischen Kondensatorcode ein. Dies öffnet das Berechnungstool zur Eingabe anwendungsspezifischer Lastbedingungen.
Das AlCap-Lebensdauerberechnungsprogramm speichert Cookies auf Ihrem Computer, Tablet, Smartphone und anderen Geräten, um Informationen zu verarbeiten, die für den Betrieb des Programms technisch notwendig sind. Erfahren Sie mehr unter Verwendung von Cookies.
Die Verwendung des AlCap Programms zur Lebensdauerberechnung unterliegt den Bestimmungen und Bedingungen des Lizenzvertrags.
85ºC | B43701 | B43721 | 5000 h | Standard |
B43712 | B43732 | 10000 h | Long useful life | |
B43703 | B43723 | 12000 h | Extremely compact | |
B43704 | B43724 | 12000 h | High ripple current | |
B43705 | B43725 | 12000 h | Ultra high ripple current | |
B43706 | B43726 | 12000 h | Outstanding ripple current | |
B43707 | B43727 | 12000 h | Ultra compact | |
B43713 | B43733 | 15000 h | Extra long useful life | |
B43700 | B43720 | 8000 h | High voltage | |
105ºC | B43742 | B43762 | 5000 h | Standard |
B43743 | B43763 | 6000 h | Very high ripple current |
85ºC | B43630 | 2000 h | Ultra compact |
B43624 | 8000 h | Long useful life | |
B43634 | 8000 h | Long useful life, ultra compact | |
B43541 | 8000 h | Outstanding ripple current, high voltage | |
105ºC | B43640 | 2000 h | Ultra compact |
B43641 | 2000 h | Ultra compact | |
B43509 | 3000 h | Compact | |
B43642 | 3000 h | Ultra compact, high ripple current | |
B43643 | 3000 h | Ultra compact | |
B43644 | 5000 h | Ultra compact, long useful life | |
B43544 | 3000 h | Very high ripple current, high voltage | |
B43545 | 5000 h | Outstanding ripple current, long useful life | |
B43547 | 8000 h | Outstanding ripple current, long useful life | |
B43548 | 3000 h | Outstanding ripple current, compact | |
B43647 | 2000 h | Ultra compact |
105ºC | B43268 | 3000 h | High ripple current |
B43649 | 3000 h | Ultra compact | |
B43654 | 5000 h | Very compact, long useful life |