TDK Electronics · TDK Europe

Leistungsstarke IGBT-Module

Semikron SkiiP®4 nutzt TDK Kondensatoren, um Spannungsüberhöhungen zu vermeiden

 Intro Pic

Der IGBT-Hersteller Semikron setzt bei seiner neuesten Entwicklung, dem Hochleistungsmodul SkiiP®4, TDK Zwischenkreis- und Snubber-Kondensatoren ein, die Ströme im kA-Bereich schalten. Bei dieser Leistungsstufe kann es aufgrund von Zwischenkreis-Streuinduktivitäten zu unerwünschten und teilweise schädlichen Spannungsüberhöhungen kommen. Als Gegenmaßnahme bietet TDK extrem niederinduktive Snubber- und DC-Link-Kondensatoren an.

Der IGBT-Modul-Hersteller Semikron hat mit seiner neuesten Entwicklung des SkiiP®4 sowohl das Design als auch die Leistung optimiert. Das neue Modell basiert auf dem DBC-Konzept (Direct Bond Copper) ohne Bodenplatte und mit einem Hochleistungskühler (Kühlkörper). So wurde es möglich, dass dieses Leistungsmodul SKiiP2414GB17E4-4DUHP, das aus vier IGBT-Halbbrücken besteht, nun um 25 Prozent höhere Ströme von deutlich mehr als 2400 A bei einer Spannung von bis zu 1700 V schalten kann.


Merkmale und Vorteile

 DC Link Cap

Niederinduktive Zwischenkreis-Kondensatoren

Series B25632*, B25690*, B25689*
  • Sehr niedrige ESL- und ESR-Werte
  • Lebensdauer bis zu 100 000 h
  • Nennspannung bis 2000 V DC
 Snubber Cap

Passgenaue Snubber-Kondensatoren

Series B232656S1474K412, B32656S1334K412
  • Niedrige Induktivität mit weniger als 6 nH
  • Kapazitätswerte von 330 und 470 nF
  • Max. Spannung von 1600 V

Parameter

Niederinduktive Zwischenkreiskondensatoren

Serie

Gleichspannung [V]

Kapazität [µF]

ESL [nH]

ESR bis
100 kHz [mΩ]

Klemmen

B25632*
ULSI Serie

700 ... 2000

20 ... 270

<13

<1.5

2

Produktdaten abrufen

B25690*
Harzplatte

700 ... 3000

110 ... 5500

<20

<2

2

Produktdaten abrufen

B25689*4T Metallplatte

700 ... 3000

50 ... 3000

<10

<2

4

Vertrieb kontaktieren


Passgenaue Snubber-Kondensatoren

Bestellnummer

B32656S1474K412

B32656S1334K412

Breite [mm]

19.0

19.0

Höhe [mm]

37.5

37.5

Länge [mm]

42.0

42.0

Kapazität [nF]

470

330

Spannung [VDC]

1600

1600

ESL [nH]

6

6

ESR [mΩ]

4

4

Vertrieb kontaktieren

Vertrieb kontaktieren


Mehr erfahren


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter) Xing