TDK Electronics

高性能IGBTモジュール

電圧オーバーシュート防止用にTDKブランドのコンデンサを搭載したSemikronのIGBTモジュール「SkiiP®4」

 Intro Pic

IGBTモジュールメーカーSemikronが新規開発した高性能モジュール「SkiiP®4」には、TDKブランドのDCリンク/スナバコンデンサが採用されています。キロアンペア単位の電流が流れるパワーモジュールでは、DCリンクの漏れインダクタンスによって、デバイスの破損につながりかねない電圧オーバーシュートが発生するおそれがあります。TDKはこの防止策として、インダクタンスを最小化したスナバ/DCリンクコンデンサを提供しています。

Semikronの「SkiiP®4」は、設計と性能の両面で最適化を実現しています。最新モデルは、ベースプレートを省き、高性能冷却器(ヒートシンク)を一体化したDBC(Direct Bond Copper)コンセプトを採用。これにより、四つのハーフブリッジからなるパワーモジュール「SKiiP2414GB17E4-4DUHP」は、許容電流が最大25%向上し、最大電圧1700 Vで2400 Aを優に超える大電流のスイッチングに対応します。


特長および利点

 DC Link Cap

低インダクタンスDCリンクコンデンサ

シリーズB25632*、B25690*、B25689*
  • 超低ESL、超低ESR
  • 耐用寿命最大10万時間
  • 定格電圧最大2000 V DC
 Snubber Cap

テーラーメイドのスナバコンデンサ

シリーズ B232656S1474K412、B32656S1334K412
  • 6 nH未満の低インダクタンス
  • 330 nFおよび470 nFの二種類の静電容量値
  • 最大電圧1600 V

パラメータ

低インダクタンスDCリンクコンデンサ

型番

DC電圧 [V]

静電容量 [µF]

ESL [nH]

ESR [mΩ]
(最大100 kHz で測定)

端子数

B25632*
ULSI シリーズ

700 ... 2000

20 ... 270

<13

<1.5

2

製品データの取得

B25690*
樹脂トップ

700 ... 3000

110 ... 5500

<20

<2

2

製品データの取得

B25689*
4Tメタルトップ

700 ... 3000

50 ... 3000

<10

<2

4

お問い合わせ先


スナバコンデンサーのオーダーメイド化

注文コード

B32656S1474K412

B32656S1334K412

幅 [mm]

19.0

19.0

高さ [mm]

37.5

37.5

奥行 [mm]

42.0

42.0

静電容量 [nF]

470

330

電圧 [V DC]

1600

1600

ESL [nH]

6

6

ESR [mΩ]

4

4

営業に連絡する

営業に連絡する


もっと見る


連絡してください

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)