電気通信システムや電力系統において、雷や回線異常による電圧サージが発生すると、敏感な電子回路網に影響を与える可能性があります。
加入者端末ボックスやDSLモデム、電源機器、スイッチング電源などの電気通信機器製造メーカーは、過電圧防護対策をとることが法律で義務づけられています。サージ電流をアースして過電圧を危険のないレベルに抑制するためには、ガス放電管(GDT)がよく使用されます。
そ の最大の利点は、サージ電流処理容量が大きく、静電容量が非常に低いこと、また絶縁抵坑が高いことです。エプコスは、シミュレーション支援とガス充填放電 管のサポートを提供する唯一のサージアレスタ製造メーカーです。エプコス製品ラインナップのアレスタはどれでも、ご希望によりPSpiceモデルに加える ことができます。そうすることでユーザは、開発の早期段階においてGDTを設計に適合させることができます。
正常運転中の効果に加え、サージシミュレーション下での回路全体の動作を、プロトタイプ作製に先立って試験することができます。これにより、経費削減や新設計の開発時間短縮など、大きなメリットが得られます。
アプリケーション