TDK Electronics

AlCap 耐用年数計算ツール - Webベースのアプリケーション

AlCap耐用年数計算ツールは、仮定された運転条件のもとで、選択されたコンデンサタイプに対する耐用年数の計算を提供します。

データベースは、2017年データブックからのねじ込み端子、4-/5-ピンのスナップイン端子、および大型コンデンサのえり抜きの製品を含んでいます。



実装方法を選択してください


CSC コード:

カスタムタイプや仮品番の製品に関しては、下記のCSCコード欄に8桁のCustomer-Specific Capacitorコードを入力してください。入力するとツールに遷移し、アプリケーション特有の負荷条件でシミュレーションすることができます。


本ツールは、プログラムの動作にあたって技術的に必要不可欠な情報を処理するために、ご利用のパソコン、タブレット、スマートフォン、その他デバイスにクッキー情報を保存します。
詳細はクッキーの使用をご覧ください。


AlCap 耐用年数計算ツールの利用には、ライセンス契約の使用許諾を適用します。