TDK Electronics

会社概要

TDKエレクトロニクス(旧EPCOS)は、TDK、Tronics、relyon plasmaの製品ブランドのもと、電子部品およびシステムの開発、製造、販売を行っています。当社は、自動車電子機器、産業用電子機器、消費者向け電子機器、情報通信技術(ICT)など、成長が著しい最先端技術市場を重点分野として展開しています。

同社はグローバルに展開し、顧客に密着した体制を構築しており、約20の開発・製造拠点に約21,000人の従業員を抱えて、緊密な販売ネットワークを構築しています。標準製品の製造に加え、顧客のニーズに合わせたソリューションの実現を支援する点が当社のコアコンピテンシーの一つです。 

2025年3月期(2025年3月期)のTDKエレクトロニクスは、売上高約15億6,000万ユーロを計上しました。



製品ラインナップ

TDKエレクトロニクスの多様な製品ラインナップには、コンデンサ、フェライト、インダクタ、ピエゾデバイス、保護デバイス、およびセンサーが含まれます。

電子部品とシステムは、現在、ほぼすべての電気機器に組み込まれており、その完璧な機能性を保証するために不可欠な役割を果たしています。自動車やトラック、産業機械、電気鉄道、風力発電所、太陽光発電所、家庭用家電、LEDランプ、スマートフォン、ノートパソコン、エンターテインメント機器など、多様な分野で重要な役割を果たしています。これらの応用分野において、TDKエレクトロニクスのソリューションは、電力の供給、電子回路の保護、物理量の測定、および故障のない動作を保証します。

 

コンデンサ

 Produktspektrum_CAP
コンデンサは、電気機器と電子機器のあらゆる分野で使用されています。電気を蓄積したり、電流や電圧をフィルタリングする役割を果たします。当社の製品ラインナップには、アルミニウム電解コンデンサ、アルミニウムハイブリッドポリマーコンデンサ、フィルムコンデンサが含まれ、主な応用分野は電源装置とコンバーターです。パワーコンデンサは、例えば電気列車において安定した電力供給を保証します。さらに、パワーコンデンサは高電圧直流(HVDC)の伝送における主要なコンポーネントであり、長距離にわたる電力伝送を最小の損失で実現します。

インダクタ

 Produktspektrum_MAG
インダクタは、電気機器において2つの基本的な機能を同時に果たします:電流のフィルタリングと磁場における電気エネルギーの貯蔵です。フェライトはインダクタンスのコアを構成し、電気信号や電力の伝送のために磁場を束ねます。インダクタは、情報通信用のスイッチング電源や自動車、産業、エンターテインメント電子機器などに使用されます。当社は、電磁波互換性(EMC)を確保し、あらゆる種類の電子機器の故障のない動作を可能にするコンポーネントも製造しています。

ピエゾ式および保護素子

 Produktspektrum_PPD
ピエゾ・保護デバイスは、電子回路を電圧スパイクや電流サージから保護します。TDKエレクトロニクスの製品ポートフォリオには、サージアレスター、スイッチングスパークギャップ、サーミスタ、バリスタ、およびピエゾアクチュエーターを含む多層コンポーネントの幅広いラインナップが含まれます。これには、極めて薄型のCeraPad基板にESD(静電気放電)保護を統合したCeraDiodeバリスタや、CeraLinkコンデンサも含まれます。これらのコンポーネントは、特に車両、産業機器、家庭用家電において不可欠であり、パワーエレクトロニクス、スマートフォン、タブレット、ウェアラブルデバイスなどにも広く採用されています。最新の製品ハイライトには、ハプティックフィードバック用のPowerHapピエゾアクチュエーター、冷プラズマ生成用のCeraPlas、世界初の再充電可能な固体状態SMDバッテリーであるCeraChargeが含まれます。

 

センサとセンサシステム

 Produktspektrum_TPS
センサー・センサーシステムには、例えば電気移動体アプリケーションで電気モーター、バッテリー、充電電子機器の監視に用いられる温度センサーが含まれます。さらに、空気圧や油圧システムに必要な圧力センサーとトランスミッターもあります。医療技術も応用分野の一つで、例えば血圧測定装置や人工呼吸装置などに使用されます。当社のセンサー製品ラインアップは、加速度値や傾き角度を検出できるTronicsの慣性センサー群で補完されています。