TDK Electronics · TDK Europe

TDK Electronics

TDK Electronics entwickelt, produziert und vermarktet unter den Marken TDK, Tronics und relyon plasma elektronische Bauelemente und Systeme. Der Fokus des Unternehmens liegt auf schnell wachsenden Märkten mit Spitzentechnologie, darunter die Bereiche Automobil-, Industrie- und Konsum-Elektronik sowie Informationstechnologie.

TDK Electronics ist weltweit aufgestellt und arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 21.000 Mitarbeiter an rund 34 Standorten und verfügt über ein engmaschiges Vertriebsnetz. Neben der Fertigung von Standardprodukten gehört zur Kernkompetenz des Unternehmens die Zusammenarbeit mit den Kunden, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln.

Im Geschäftsjahr 2026 (das im März 2026 endete) erzielte TDK Electronics einen Umsatz von rund 1,6 Milliarden Euro.
 

Kontaktieren Sie uns


 


Produktspektrum

Das vielfältige Sortiment von TDK Electronics umfasst Kondensatoren, Ferrite und Induktivitäten, Piezo- und Schutzbauelemente sowie Sensoren.

Elektronische Bauelemente und Systeme sind heute in fast jedem elektronischen Gerät zu finden. Dort sind sie für eine optimale Funktionsfähigkeit unverzichtbar. Sie erfüllen wichtige Funktionen in Pkws, Lkws, Maschinen, elektrischen Eisenbahnen, Windparks und Fotovoltaikanlagen sowie in Haushaltsgeräten, LED-Lampen, Smartphones, Notebooks und Unterhaltungsgeräten. In all diesen Anwendungsbereichen sorgen die Lösungen von TDK Electronics für einen reibungslosen Betrieb, indem sie die Anwendungen mit Energie versorgen, elektronische Schaltungen schützen, physikalische Werte messen und einen störungsfreien Betrieb gewährleisten.

 

Kondensatoren

 Produktspektrum_CAP
Kondensatoren kommen in allen Arten elektronischer Geräte und in der Elektronik zum Einsatz. Sie speichern elektrische Ladungen und filtern Ströme sowie Spannungen. Das Portfolio von TDK Electronics umfasst Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren, Aluminium-Hybrid-Polymer-Kondensatoren und Folien-Kondensatoren. Diese kommen vor allem in Stromversorgungen und Umrichtern zum Einsatz. Leistungskondensatoren sorgen beispielsweise für eine stabile Energieversorgung in elektrischen Zügen und Energiespeichersystemen. Darüber hinaus sind sie die Schlüsselbauelemente bei der Übertragung von Hochspannungs-Gleichstrom (HVDC) und ermöglichen so die Energieübertragung über große Entfernungen mit minimalen Verlusten.

 

Induktivitäten

 Produktspektrum_MAG
Induktivitäten erfüllen in Elektrogeräten zwei grundlegende Funktionen, oft gleichzeitig: die Filterung von Strömen sowie die Speicherung elektrischer Energie in einem magnetischen Feld. Ferrite sind ein wesentlicher Bestandteil von Induktivitäten, da sie Magnetfelder bündeln, um elektrische Signale und Leistung zu übertragen. Induktivitäten werden unter anderem in Schaltnetzteilen für Informations- und Kommunikationsgeräte sowie in der Automobil-, der Industrie- und der Unterhaltungselektronik eingesetzt. TDK Electronics stellt zudem Bauelemente her, die die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gewährleisten und somit zu einem störungsfreien Betrieb unterschiedlichster elektronischer Systeme beitragen.

 

Piezo- und Schutzbauelemente

 Produktspektrum_PPD
Piezo- und Schutzbauelemente schützen elektronische Schaltungen vor Überspannungen und Überströmen. Das Portfolio von TDK Electronics umfasst Überspannungsableiter, Schaltfunkenstrecken, Thermistoren, Varistoren und eine breite Palette an Mehrschicht-Bauelementen. Dazu gehören Piezo-Aktuatoren, CeraDiode-Varistoren, das extrem dünne CeraPad-Substrat mit integriertem ESD-Schutz (elektrostatische Entladung) und CeraLink-Kondensatoren. Diese Bauelemente sind vor allem in Fahrzeugen, Industrieanlagen und Haushaltsgeräten, aber auch in der Energieelektronik sowie in Smartphones, Tablets und Wearables unverzichtbar. Zu den neuesten Produkt-Highlights zählen PowerHap-Piezo-Aktuatoren für haptisches Feedback, CeraPlas zur Erzeugung von kaltem Plasma und CeraCharge, der weltweit erste wiederaufladbare Festkörper-SMD-Chip.

 

Sensoren und Sensorsysteme

 Produktspektrum_TPS
Sensoren und Sensorsysteme umfassen unter anderem Temperatur- und Drucksensoren. Temperatursensoren werden beispielsweise in der Elektromobilität eingesetzt, um Elektromotoren, Batterien und Ladeelektronik zu überwachen. Drucksensoren und -messumformer sind dagegen wesentliche Bauelemente von Pneumatik- und Hydrauliksystemen, von Flüssigkeitskühlsystemen sowie von Wärmepumpen. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die Medizintechnik, etwa für die Blutdruckmessung oder Beatmung. Das Sensorportfolio von TDK Electronics wird durch die Produkte von Tronics ergänzt. Diese Inertialsensoren können Beschleunigungswerte und Neigungswinkel erfassen.

 



TDK Group

TDK Corporation ist ein globales Technologieunternehmen und Innovationsführer in der Elektronikindustrie mit Sitz in Tokio, Japan. Unter dem Motto „In Everything, Better“ verfolgt TDK das Ziel, eine bessere Zukunft in allen Bereichen des Lebens, der Industrie und der Gesellschaft zu verwirklichen. Seit mehr als 90 Jahren prägt TDK technologische Entwicklungen - von den ersten Ferritkernen über Audio- und Videokassetten, bis hin zu modernen Bauelementen, Sensoren und Batterien, die das digitale Zeitalter vorantreiben und den Weg in eine nachhaltigere Zukunft ebnen. Vereint durch den TDK Venture Spirit - eine Start-up-Mentalität, die auf Visionen, Mut und gegenseitigem Vertrauen basiert - arbeiten unsere weltweiten Teams an Verbesserungen: für unsere Beschäftigten, Kunden, Partner und die Gesellschaft. Die Technologien von TDK sind in nahezu allen Bereichen des modernen Lebens zu finden: von Industrieanwendungen über Energiesysteme und Elektrofahrzeuge bis hin zu Smartphones und Gaming. 

Das Portfolio von TDK umfasst modernste passive Bauelemente, Sensoren und Sensorsysteme, Stromversorgungen, Lithium-Ionen- und Festkörperbatterien, Magnetköpfe, KI- und Unternehmenssoftware-Lösungen und vieles mehr – darunter zahlreiche marktführende Produkte. Diese werden unter den Produktmarken TDK, InvenSense, Micronas, Tronics, TDK-Lambda, TDK SensEI und ATL vermarktet. 

Einen strategischen Schwerpunkt setzt TDK auf Künstliche Intelligenz und nutzt sein globales Netzwerk in den Bereichen Automotive, Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Industrieausrüstung für weiteres Wachstum. Im Geschäftsjahr 2026 erzielte TDK einen Gesamtumsatz von 16,6 Milliarden US-Dollar und beschäftigte weltweit rund 107.000 Mitarbeiter.