TDK Electronics · TDK Europe

CeraCharge

Wiederaufladbarer Vielschicht-Keramik-Chip

 Intro Pic

Ob einfache Gadgets oder komplexe IoT-Geräte für Industrie und Unterhaltungselektronik – eine platzsparende, zuverlässige wie auch äußerst sichere Stromversorgung benötigen sie alle. TDK CeraCharge, der weltweit erste wiederaufladbare Vielschicht-Keramik-Chip, erfüllt alle diese Ansprüche. Grundlage ist eine Vielschichttechnologie, ähnlich wie bei keramischen Vielschicht-Chip-Kondensatoren (MLCCs) – ohne Flüssigelektrolyt.

Energie für die Zukunft mit Vielschicht-Keramik-Chip

 IoT Pic

Ein Leben ohne Akkus ist heute unvorstellbar. Sie basieren nicht nur auf einer Vielzahl von Technologien, sondern sind auch in einer großen Bandbreite an Kapazitäten verfügbar.

In all seinen Facetten wird das IoT künftig milliardenfach spezielle Stromversorgungen benötigen, die auf den geringen Leistungsbedarf neuer Ultra-Low-Power-Halbleiter und -Sensoren zugeschnitten sind. Diese Geräte müssen mittels Energy-Harvesting-Technologien über Jahre hinweg unabhängig von externen Stromversorgungen funktionieren. Die Anforderungen an elektrische Speicher sind: geringe Baugröße, Wiederaufladbarkeit, Eigensicherheit, einfache Bestückbarkeit, geringe Kosten und lange Lebensdauer. Mit den gängigen Technologien lassen sich diese Forderungen nicht alle gleichzeitig realisieren. Für viele Applikationen bietet jetzt der TDK CeraCharge einen Ausweg aus diesem Dilemma. Im Gegensatz zu den meisten gängigen Technologien handelt es sich dabei um einen wiederaufladbaren Vielschicht-Keramik-Chip ohne flüssigen Elektrolyten, durch den Lithium-Ionen bei der Ladung oder Entladung wandern. CeraCharge basiert auf einer Vielschicht-Technologie, die der bei Keramik-Vielschichtkondensatoren verwendeten ähnlich ist.

TDK CeraCharge bietet einen Ausweg aus diesem Dilemma und kann in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, z.B.:

  • IoT-Geräte, z.B. intelligente Zähler, speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), Smart-Home-Sensoren, Echtzeituhren (RTC)
  • Bluetooth Beacons (BLE)
  • Wearables
  • Systeme für Energy Harvesting

Vorteile auf einen Blick

Kompakt

 Small

SMD-Baugröße EIA 1812

Temperatur

 Temperature

Temperaturbereich von -20 °C bis +80 °C

Leistungsstark

 Powerful

Über 1000 mal wieder aufladbar

Kostengünstig

 Low Cost

Einfache Bestückbarkeit und Verarbeitung mit Reflow-Lötprozessen

Sicher

 Robust Humid

Keramischer Festkörper-Elektrolyt schließt Gefahr von Brand, Explosion oder des Auslaufens von Elektrolytflüssigkeit aus


Technische Daten

CeraCharge 1812

Nennspannung

1,5 V

Betriebsspannung

0 bis 1,6 V

Nenn-Entladestrom

20 µA

Betriebstemperatur

-20 to +80 °C

Gehäusegröße

EIA 1812

Abmessungen

4,4 x 3,0 x 1,1 mm³

 Graph DischargeCurve
 Graph PulsePower

Datenblätter & Suche

PDF Baugröße Nominale Nennspannung (V DC) Typ Bestellnummer
new
EIA 1812 1.5 BCT1812M101AG B73180A0101M062

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.


Batterieinformationen und -daten

 CE Conformity Image

CE-Konformität

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Nr.* TDKPPDML 2024/1 * (Identifikationsnummer der Erklärung)

PDF - 257,0 KB Download

Präsentationen

 Presentation Image

Application Note

Video


Kontakt aufnehmen

Möchten Sie mehr über CeraCharge erfahren? Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Anwendung. Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter.


First name is required Vorname wird benötigt 名字是必需的 お名前は必須項目です。
Last name is required Nachname wird benötigt 需要填写姓氏 姓は必須項目です
E-mail is required E-Mail wird benötigt 需要使用电子邮件 電子メールは必須項目です。
Company is required Unternehmen wird benötigt 公司需要 会社名は必須項目です。
Country is required Land wird benötigt 所需国家 国名は必須項目です。
Message is required Nachricht wird benötigt 所需信息 メッセージは必須項目です。
Accepting the data usage is required Datennutzung muss akzeptiert werden 必须接受数据使用 データ利用を承諾することが必要
More information Weitere Informationen 了解更多 詳細情報

Sales Network & Sites

Vertriebsnetz & Standorte

销售网点和工厂

販売網 & 工場

See our worldwide sales offices.

More

Zu unseren weltweiten Vertriebsbüros.

Mehr

查看我们的全球销售办事处。

更多内容

世界各地の販売拠点をご覧ください。

関連資料

Social Media

Soziale Medien

社交媒体

ソーシャルメディア

Follow us on

LinkedIn X (Twitter)

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter)

关注我们

WeChat LinkedIn X (Twitter)

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)

Tradeshows & Events

Messen & Events

展览会

各種イベント

Experience TDK live!

More

Erleben Sie TDK live!

Mehr

现场体验TDK

更多内容

TDKのライブを体験しよう

関連資料