TDK Electronics · TDK Europe

Wiederaufladbarer SMD-Akkumulator CeraCharge

 CeraCharge Image

Wesentliche Merkmale

  • Kompakte SMD-Baugröße EIA 1812
  • Großer Temperaturbereich von -20 °C bis +80 °C
  • Über 1000 mal wieder aufladbar
  • Einfache Bestückbarkeit und Verarbeitung mit Reflow-Lötprozessen
  • Vielschicht-Technologie, wie sie auch bei MLCCs zum Einsatz kommt
  • Keramischer Festkörper-Elektrolyt schließt Gefahr von Brand, Explosion oder des Auslaufens von Elektrolytflüssigkeit aus

Anwendungsgebiete

  • IoT-Geräte, z.B. intelligente Zähler, speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), Smart-Home-Sensoren, Echtzeituhren (RTC)
  • Bluetooth Beacons (BLE)
  • Wearables
  • Systeme für Energy Harvesting

Das Entwickler-Kit enthält einen Blister mit 10 vakuumverpackten CeraCharge in einem Kunststoffbeutel. Die Teile stammen aus der regulären Massenfertigung und können für Tests, Prototypen und eine Pilotfertigung eingesetzt werden. 

Bestellnummer: B73180A0101M199

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Digi-Key Bestellen bei Mouser Download

Trefferanzahl: 1
PDF Inventory Anwendung Bauform Baugröße Max. Betriebsspannung (V DC) Max. Betriebsspannung (V AC) Stoß­strom (8/20µs) (A) Energieabsorption (mJ) Features/Serie Klemmen­spannung @ 1 A (V) Kapazität, typ. (pF) Kapazität, max. (pF) Typ Bestellnummer Größe (LxWxH) Max. Betriebstemperatur (°C) Min. Betriebstemperatur (°C) Anwendungsfeld Nominale Kapazität (µAh) Betriebs­temperatur (°C) Nominaler Entladestrom (µA) Typische Nennspannung (V DC) Nominale Nennspannung (V DC) Maximale Ladespannung (V DC)
- 2 Terminals EIA 1812 - - - - - - - - BCT1812M101AG B73180A0101M062 4.4 x 3.0 x 1.1 80 -20 Industry
IoT
ICT
Wearables
100 -20 to 80 20 0 to 1.6 1.5 1.8
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format