TDK Electronics · TDK Europe

Infineon OPTIREG™  ​​​​​​​TLF35584QVVS1 PMIC Board

 Intro Pic

Das PMIC-Board OPTIREGTM TLF35584QVVS1 von Infineon ist ein Application Board, mit dem Sie die analoge Leistung des hocheffizienten, funktionssicheren PMIC (Power Management Integrated Circuit) testen können, sei es TLF35584QVHS1 oder TLF35584QVVS1. Das Board besteht aus einem Aufwärts-/Abwärts-Vorregler, drei Linear-Nachreglern und zwei Trackern. Es ist die bevorzugte Ergänzung für AURIX™ Mikrocontroller.

Die folgenden TDK Bauelemente wurden auf der Leiterplatte integriert: Vielschicht-Keramik-Chip-Kondensatoren (MLCC), SMT-Induktivitäten, Induktivitäten, Gleichtaktfilter und Drosseln für Automotive-Elektronik. Alle Produkte sind nach AEC-Q200 qualifiziert.


Merkmale

  • OPTIREG™ PMIC und die passiven externen Bauelemente sind auf einer Leiterplatte integriert
  • Optimiertes Layout
  • Anschluss für schnelle Oszilloskop-Messungen verfügbar
  • ISO26262-konform

Vorteile

  • Machen Sie sich mit den Mechanismen der Sicherheitssystemversorgung des TLF35x in einer geschützten Umgebung vertraut
  • Sammeln Sie Fachwissen und sparen Sie Zeit: PCB-Layout und BOM-Anzeige zum Ausprobieren
  • Schnelles Einrichten, um zu überprüfen, ob die Konfiguration Ihren Systemanforderungen entspricht

Nutzen

  • Analoges Testen der Leistung der TLF35x-Stromversorgung ohne MCU
  • Testen von FuSa-Funktionen: WWD, FWD, Err signal, SS1/SS2, INT

Parameter

ParameterTLF35584QVVS1 Platine
Familie DC/DC-Wandler
Sprache SPICE
Ausgangsspannung 5.8 V
Produktbeschreibung Mit diesem Applikationsboard können Sie die Leistung der TLF35584QVxS1-Funktionssicherheits-Systemversorgung für den AURIX™-Mikroprozessor testen. Das Board besteht aus einem Aufwärts-/Abwärts-Vorregler, drei linearen Nachreglern und zwei Trackern.
Zulassung Automotive
Versorgungsspannung
min. max.
14,0 V / 3,0 V / 40,0 V
Zielanwendung Automotive

TDK-Produkte und Vorzüge

Referenzierte / montierte TDK-Produkte

  • Vielschicht-Keramik-Chip-Kondensatoren 
  • SMT-Induktivitäten
  • Gleichtaktfilter und Drosseln für Automotive-Elektronik

TDK-Produktvorteile

  • Große Auswahl an MLCCs mit „Soft Termination“ zur Vermeidung von Kurzschluss- oder Open-Mode-Ausfällen
  • Zulassung nach AEC-Q200
  • Automotive-Qualität

Schaltpläne

Klicken Sie auf die hervorgehobenen Bestellcodes, um detaillierte Produktspezifikationen zu erhalten! 

AurixTM Mid TC37x & High TC39x mit Infineon OPTIREGTM TLF35584QVVS1 PMIC + EVRC (Embedded Voltage Regulator Core)


Mögliche Anwendungen

 Powertrain
 xEV
 Safety

Downloads

 Presentation Image

TLF35584 Produktpräsentation

Weiter 

Mehr erfahren


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter) Xing