TDK Electronics

CeraCharge - 充放電可能なSMD タイプの固体電池

 01 CeraCharge_Propduktbild [jp]

主な特徴とメリット

  • コンパクトなEIA 1812 パッケージサイズ
  • -20 °C ~ +80 °C の広い温度範囲
  • 1000回以上の充放電サイクル
  • リフロー実装対応
  • 液漏れ・爆発・火災の心配のないセラミック固体電解質

主なアプリケーション

  • スマートメーター、プログラマブルロジックコントローラ(PLC)、スマートホームセンサなどのIoTデバイスのリアルタイムクロック(RTC)
  • Bluetooth Low Energy (BLE) ビーコン
  • ウェアラブルデバイス
  • 環境発電用システム

産業・コンシューマーIoT向けの機器では、シンプルなガジェットから複雑な仕様のデバイスまでコンパクトで信頼性と安全性に優れた電源のニーズが高まっています。TDKはこれらの要求に対応できる、世界初の充放電可能なSMDタイプの全固体電池、CeraChargeを開発しました。

今日の私たちの生活は、様々な技術・仕様に基づく幅広い種類の電池に支えられています。
IoTでは近い将来、何十億ものICとセンサーが運用され、同時にそれらに合わせた同じ数の電源が必要となります。環境発電技術を用いたこれらのデバイスが外部電源から独立して長期間機能するためには、小型、充放電可能、高安全・実装容易性、低コスト、長寿命などの項目が電源に要求されます。今までの蓄電池技術ではこれらすべての要求を同時に満たす事は出来ませんでしたが、TDKのCeraChargeはこのジレンマから脱出する方法を提供します。CeraChargeは積層セラミックコンデンサなどで用いられる多層積層技術に基づいて製造されています。従来の電解液を用いたリチウムイオン電池の充放電とは異なり、セラミック固体電解質を介した充放電が可能という特色があります。

 03 Feature_2_Bild_Battery Technology [jp]

技術データ

CeraCharge 1812

公称電圧[V]1.5
動作電圧範囲[Vop]0 to 1.6
公称容量[µAh]100±20
標準放電電流[µA]20
動作温度範囲[°C]-20 to +80
パッケージサイズ[EIA]1812
寸法[mm]4.4 x 3.0 x 1.1



データシートの入手・検索

PDF ケースサイズ 公称電圧(V DC) タイプ 発注コード
new
EIA 1812 1.5 BCT1812M101AG B73180A0101M062

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

アプリケーション関連情報

PDF - 1.5 MB ダウンロード

CeraCharge 充電式積層セラミックチップ

PDF - 1.2 MB ダウンロード
 DischargeCurve

 PulsePower