TDK Electronics

環境保護

TDK Electronicsは、後の世代に対する当社の責任を意識して行動します。関連する義務を履行し満たすことに加えて、企業のエネルギー効率を継続的に向上させ、その資源消費を絶えず低減させることを当社の目標としています。1998年、当社は、世界中の立地でISO 14001に基づく環境管理システムを導入しました。要求事項が厳密に順守されているかは、外部の調査機関が監視します。その他、当社の欧州の立地に導入されたエネルギー管理システムは、ISO 50001に基づく認証を受けています。

総計では、当社の世界中の立地のエネルギー需要の三分の二超がすでに再生可能な起源に由来しています。当社は危険物質を回避し、廃棄物を最低限に削減します。またTDK Electronicsは、環境に適合した汚水処理にも重きを置いています。

環境・エネルギー・労働災害防止ポリシー

TDK Electronicsの環境・エネルギー・労働災害防止ポリシーは、当社の事業を安全で環境に優しいものとしてデザインし、拡張し、その際の社会からの尊敬の獲得に貢献します。

PDF - 215,1 KB ダウンロード

環境に配慮した製品設計

環境もまた、製品設計においてますます重要視されてきています。それは、私たちが企業として取り組んでいることであり、かつ当社の顧客がますます関心を寄せていることでもあります。当社は、使用する素材や製品設計の方法を可能な限り環境に優しいものにしようと配慮しています。例えば、認定を受けたエコフォイルを使用したコンデンサーや、リサイクル材料がほぼ半分を占めるインダクターを開発しました。


リサイクル素材でできたインダクター

 CLT32 Pic

当社の自動運転用インダクター CLT32 は、40% 以上がリサイクル素材で構成されています。銀は含まれておらず、ニッケルもわずかしか使われていません。さらに、搭載スペースもかなり小さくて済みます。このインダクターは他のいくつかのコンポーネントを代替し、ロスが少なく、長寿命を誇ります。

さらなる利点と仕様

環境に優しいSMD 設計

 SMD PTC ICL Pic

SMD設計で作られた当社の PTC-ICL サーミスターは、電気自動車やハイブリッド車(xEV)の車載充電器で使用されています。それらは、過大な突入電流から DC リンクコンデンサを保護し、システムをショートから守ります。また表面実装設計により、配線設計やモールド設計よりも大幅に小型化されています。すなわち、これは輸送梱包がより小さくなり、搬送がより環境に優しくなることをも意味します。顧客の生産現場では、より速く、より高いエネルギー・パフォーマンスで取り付けることができます。

さらなる利点と仕様

無鉛 NTC チップ

 NTC Chip Pic

当社のNTCチップは、革新的な電極設計を採用しています。そのボトムサイドは、はんだ付けと銀加圧焼結の両方に適しており、トップサイドは太いアルミ・ワイヤー・ボンディングで接触させることができます。当社製品には、無鉛のものもあります。これらのコンポーネントは、風力タービンのパワーモジュール、モータードライブ、ソーラーインバーター、または電気自動車の充電インフラでの温度制御に使用されています。

さらなる特徴と仕様

バイオベースのフィルムを使用したコンデンサー

 Biocircular films Pic

当社の ModCap パワーコンデンサーは、認証を受けたバイオベースのフィルムを使用しています。このポリプロピレンは、化石原料の代わりに、植物油生産やパルプ・製紙産業といった再生可能資源から作られています。バイオベースのフィルムを使用したコンデンサーは、従来のフィルムを使用した製品と同等の電気的、物理的特性を備えています。

バイオベースのフィルムの開発と応用に関するインタビュー


製品に込められたサステナビリティ

顧客利益、品質、および経済性と並んで、環境保護も当社の製品評価の基準の一つです。当社の部材およびソリューションは、それを使用することでエネルギーの節減、内燃機関の排出・消費値の低減、または電気自動車の効率化に貢献します。太陽光発電および風力発電の施設および減衰の少ない高電圧直流送電に対して、当社はそのキーとなる部材を供給します。当社は、可能な限り、環境に優しい材料を使用し、資源消費を低減させるために重量と体積を削減します。





 Werk Island Image

インプット/アウトプット分析ファクトシート

2023年~2025年の比較事業年度 
種別単位202220232024

2025

エネルギー消費量MWh/a1,218,8911,210,881980,900

949,493

CO2換算値(スコープ1&2、GHGプロトコル準拠)t/a111,682103,88173,754

58,974

  スコープ 1t/a47,41936,91030,070

24,572

  スコープ 2t/a64,26366,97143,685

34,402

採水m3 /a4,328,1654,013,8933,378,866

2,769,670

廃棄物総量t/a18,64018,54816,022

14,415

非有害廃棄物t/a12,21311,3909,994

8,934

     うち再利用t/a11,20110,7539,526

8,372

有害廃棄物t/a6,4277,1586,028

5,481

     うち再利用t/a4,1573,9783,391

3,267

化学物質t/a32,70032,54324,005

17,789

金属(製品含有)t/a35,39931,01827,451

26,941

プラスチック(製品含有)t/a8,3347,4937,308

10,080

TDK エレクトロニクスグループの事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までの期間です。

原料と物資の投入量

原料と物資の投入量地域
タイプ単位欧州アメリカアジアTDK エレクトロニクス合計
ガスt/a

7,989

236

7,791

16,016

化学薬品t/a

7,674

707

9,409

17,789

材料(製品中)t/a

17,700

1,187

8,055

26,941

プラスチック / 合成物質(製品中)t/a

1,701

900

7,480

10,080

投入エネルギー

投入エネルギー地域
タイプ単位欧州アメリカアジアTDK エレクトロニクス合計
電気エネルギーMWh / a

595,064

41,472

237,476

875,012

再生可能資源からの自己発電エネルギーMWh / a

6,223

0

24,629

30,852

天然ガスMWh / a

60,626

0

9,031

69,658

LPGMWh / a

99

1,048

2,352

3,499

オイルMWh / a

438

39

335

812

長距離暖房MWh / a

512

0

0

512

合計MWh / a

657,740

42,558

249,195

949,493

CO₂ 換算

CO2 換算地域
以下からの結果単位欧州アメリカアジアTDK エレクトロニクス合計
スコープ 1(GHGプロトコル)
天然ガスt CO2 / a16,37102,51118,881
LPGt CO2 / a15162365542
軽油t CO2 / a11412106140
その他(生産活動から)t CO2 / a1,5495372,8304,916
スコープ 2(GHGプロトコル)    
電気エネルギーt CO2 / a0034,34934,349
長距離暖房t CO2 / a520052
合計t CO2 / a18,10271140,16158,974