Die Webseite der TDK Electronics AG und TDK Europe GmbH ist nicht speziell für einen bestimmten Browser ausgelegt.
Um alle Funktionen der Webseite nutzen zu können, sollten darüber hinaus folgende Voraussetzungen gegeben sein:
Freigabe der Ablage von Cookies sowie Aktivierung von Javascript im Browser
eine aktuelle Version des Adobe Acrobat Readers für die Darstellung von Dokumenten im PDF-Format, wie z.B. Datenblätter und Publikationen
ein Programm für die Verarbeitung von Zip-Archiven
In der Rubrik Produkte finden Sie über die Produktsuche oder den Produktkatalog alle technischen Produktinformationen für ein breites Produktspektrum. Die Tech Library enthält Produktmeldungen, technische Fachbeiträge und Applikationsartikel sowie die Information über Publikationen, die Sie online bestellen oder herunterladen können. Unter der Rubrik Design Support stehen Muster-Kits und Tools bereit. EPCOS Musterkits können Sie direkt online bei Distributoren bestellen.
Mit der Produktsuche haben Sie die Möglichkeit, aus dem umfassenden Spektrum für Sie das passende Bauelement zu finden. Dabei werden je nach Suchmodus unterschiedliche Auswahl- oder Eingabemasken zur Verfügung gestellt. Anhand der Auswahl- bzw. Eingabekriterien werden Trefferlisten erstellt, die die wichtigsten Parameter, die Bestellnummer und das jeweils zugehörige Datenblatt enthalten. Inventory Check ermöglicht, die Lagerbestände von TDK und EPCOS Produkten bei Distributoren zu erfragen und direkt dort zu bestellen.
EPCOS Bestellbezeichnungen werden in Produktdokumentationen auf eine einheitliche 15-stellige Schreibweise umgestellt. In den Online-Auskunftssystemen ist die Umstellung bereits erfolgt. Fehlende Stellen werden dabei mit Nullen hinter dem jeweiligen Buchstaben aufgefüllt (Beispiel: B72500T0040M060). Die gedruckten Dokumentationen (PDF-Dateien) werden sukzessive auf die neue Schreibweise umgestellt. Die technischen Spezifikationen der Produkte bleiben davon unberührt. Näheres über die Schreibweise von Bestellnummern finden Sie hier.
Nach Auswahl der Produktgruppe z. B. Folien-Kondensatoren (0 ... 220 µF) erhalten Sie eine Auswahlmaske, in der die Anzahl der gefundenen Produkte und die wesentlichen technischen Merkmale zur Auswahl angezeigt werden. Mit weiteren Parametern können Sie die Treffermenge reduzieren. Dabei löst ab sofort jede Auswahl bereits automatisch eine Suche aus und die Inhalte der Drop-down-Menüs aktualisieren sich. Die Details können Sie über TREFFERLISTE ANZEIGEN sehen.
Mit SUCHKRITERIEN ZURÜCKSETZEN setzen Sie alle Suchkriterien wieder zurück.
Für die Suche mit TDK Bestellnummer werden Sie direkt in die Suche im TDK Product Center geleitet.
Wenn Sie die EPCOS Bestellnummer ganz oder teilweise kennen, können Sie mit dieser Suchfunktion die Informationen zu diesem Produkt finden. Die Eingabe von Wildcards (*, ?) ist ausdrücklich erlaubt, z.B. B45196* oder ?45196* etc. Online wurden unsere Bestellnummern auf eine 15stellige Schreibweise umgestellt. Ein Beispiel für die Umstellung ist B59860C80A70 (bisherige Schreibweise) bzw. B59860C0080A070 (neue 15-stellige Schreibweise).
Bei dieser Suche werden auch Informationen zu abgekündigten Produkten gefunden.
Mit Eingabe einer Bestellnummer eines Wettbewerbers findet das System ein äquivalentes EPCOS Bauelement. Zusätzlich zum Datenblatt werden die wichtigsten technischen Eigenschaften übersichtlich angezeigt.
Sie können an dieser Stelle auch per E-Mail eine Beratung zum Einsatz eines Alternativprodukts von einer Vertriebsniederlassung anfordern.
Im TDK Product Center stehen für weitere Produkte Cross References zur Verfügung.
Die Trefferliste enthält die Details zu jedem gefundenen Produkt inklusive dem Link zum entsprechenden Datenblatt. Sie können die Liste nach beliebigen Spalten auf- oder absteigend sortieren. Klicken Sie dazu auf den Kopf der Spalte, nach der Sie sortieren möchten. Ein orangener Pfeil signalisiert Ihnen, nach welcher Spalte gerade auf- bzw. absteigend sortiert wird.
Der Download von Datenblättern ist auch gesammelt möglich, d.h. mehrere Datenblätter werden auf Wunsch als zip gepackt. Markieren Sie in der ersten Spalte jeweils im Kästchen das Datenblatt, das Sie herunter laden möchten. Klicken Sie anschließend auf DOWNLOAD, d.h. 'Download aller markierten Datenblätter als zip-Datei' und schon wird für Sie das zip erstellt, das Sie lokal auf Ihrer Festplatte speichern können.
Über die Funktion EXPORTIEREN haben Sie die Möglichkeit, die technischen Daten der gefundenen Produkte im Excelformat zu speichern und auf diese Weise weiter zu verwenden.