TDK Electronics · TDK Europe

Zubehör für BR6000/BR7000/MMI6000

DataLog SD

Verwendungszweck

  • Zubehör für PF-Controller BR7000
  • Aufzeichnung von Messwerten auf SD-Karte
  • Auswertung von Werten mit Windows-basierter Software
  • Schnelle Entladung zum schnellen Wiedereinschalten von Kondensatoren

Eigenschaften

  • Aufzeichnung aller Netzparameter sowie aller relevanten Parameter eines Kompensationssystems, einschließlich Schaltsequenzen, Einschaltzeiten aller Stufen und Temperatur
  • Direkter Anschluss an die Controller-Schnittstelle über Ethernet-Kabel möglich, 0,5 m Kabel im Lieferumfang enthalten
  • Aufnahmezeit bis zu mehreren Wochen
  • Benutzerfreundliche Auswertungssoftware für Windows-PCs enthalten
  • SD-Karte 4 GB enthalten
  • Gebrauchsfertig mit einem Kunststoffgehäuse von 66 x 28 x 66 mm3
    .
 01 AccessoriesPFC DataLog Pic

S0-Impulsmodul UCM-5

 02 AccessoriesPFC S0-ImpulseModuleUCM5 Pic

Einschließlich MMI-energy Software

Anwendungen

  • Blindleistungskompensations-Anlagen

Verwendungszweck

  • Zubehör für MMI6000 / MMI700 und BR6000 / BR7000 zur Umwandlung von Zählimpulsen (Q +, Q-, P +, P-, synchron) auf RS485 (MODBUS-RTU-Protokoll)
  • Zubehör für die Verarbeitung von Zählerwerten im PF-Regler (Blindleistungsregelung in Bezug auf Gegenimpulse statt Stromwandler)
  • Ermöglicht die Verarbeitung von Zählerwerten über die Windows-Software MMI-energy (im Lieferumfang enthalten): Kostenstellenverwaltung, Visualisierung und Auswertung

Eigenschaften

Leistungsaufnahme:

> 1 VA

Eingänge (S0-Schnittstelle):

  • 5 ... 27 V
  • 5 Impulseeingänge für P+, P- (Verbrauch Wirkleistung, Lieferung)
  • Q+, Q- (Blindleistung induktiv, kapazitiv)
  • Synchronimpuls

Ausgänge:

  • Schnittstelle RS485 (Modbus-RTU)
  • 4-poliger Steckverbinder im Lieferumfang enthalten (RS485 über Adapter möglich)

Kundenvorteile

  • Vernetzung von bis zu 32 Geräten (UCM-5, MMI6000, MMI7000) am MODBUS
  • Auswertesoftware MMI-energy im Lieferumfang enthalten

USB zu RS485 Konverter

 03 AccessoriesPFC USBRS485 Pic
Verwendungszweck

  • Anschluss von BR6000 / BR7000 oder anderen Geräten mit Schnittstelle RS485 an einen PC mit USB-Schnittstelle
  • Anschluss mehrerer Geräte an RS485 möglich

Eigenschaften

  • Kompakte Bauform in Kunststoffgehäuse
  • Anschluss: Vierpolige RS485-Klemme mit Gegenstecker für 1: 1-Verbindung mit BR6000
  • USB: USB-B-Standardbuchse, USB-Kabel im Lieferumfang enthalten
  • Stromversorgung: Über USB-Verbindung des PCs
  • Konfiguration: Plug and Play
  • Umgebungstemperatur: -20… +75 ° C

Terminal zu RJ45 Konverter

Verwendungszweck

  • Anschluss des Interface-Terminals von BR6000, BR7000 oder MMI6000 über RJ45-Standardkabel (1: 1)

  • Verbindung mehrerer Geräte am RS485-Bus mit einfacher Verbindung (ein Klick)
    Beispiel:

    • Anschluss mehrerer BR6000 oder BR7000 an einen PC mit BR7000-SOFT

    • Kopplung mehrerer BR6000 miteinander

    • Kopplung von BR6000 oder BR7000 mit MMI6000
       

 04 AccessoriesPFC RJ45Converter Pic1




 04 AccessoriesPFC RJ45Converter Pic2




 04 AccessoriesPFC RJ45Converter Pic3

Variationen

1 x RJ45-BR6000

4-poliges Interface-Terminal BR6000 / BR7000 an 1 x RJ45-Buchse

2 x RJ45-BR6000

4-polige Interface-Klemme BR6000 / BR7000 auf 2 x RJ45-Buchse (parallel)

2 x RJ45-MMI6000

4-poliges Interface-Terminal MMI6000 an 2 x RJ45-Buchse

Touch Panel VIP-X-TP

 05 AccessoriesPFC Touch Panel VIP-X-TP Pic
Verwendungszweck

Steuergerät zur Kopplung von 3 bis 5 Kompensationssystemen mit PF-Reglern BR7000-I / S485
3 Kopplungsmöglichkeiten

  • Kopplung mit Kopplungsschaltern
  • Ringkupplung
  • Kopplung über separate Koppelschienen

Komfortable Visualisierung von Messwerten

Eigenschaften

  • Betriebsspannung: 24 V DC
  • Stromaufnahme: 0.4A
  • Schnittstellen: LAN; USB
  • COM2: RS232/RS422/RS485 (25 pol. Sub-D)
  • Software vorinstalliert
  • Display: 7”, 800 x 480 Pixel
     

BR7000-Soft


Verwendung

  • Für eine komfortable Parametrierung, Aufzeichnung, Analyse und Visualisierung der Netzparameter im Online-Betrieb über einen PC
  • Windows-basierte Software Kompatibel mit PF-Reglern der Serie BR7000

Eigenschaften

  • Anschluss an RS485-Bus
  • Verwaltung der Blindleistungsregler
  • Direkter Anschluss an den USB-Port eines PCs über einen Adapter
  • Daten können in einer Konfigurationsdatei gespeichert werden
 06 AccessoriesPFC BR7000 Soft Pic

IF8000 Interface-Module

Verwendung

  • Für BR7000-I (Version 4+) und MMI8003 Geräte mit Serviceschnittstelle zum Hinzufügen einer zusätzlichen Schnittstelle

Eigenschaften

  • Automatische Erkennung der zweiten Schnittstelle
  • Erweiterung der internen Menüs nach der Identifizierung
  • Potenzialfrei, für den Anschluss von bis zu 255 Geräten
  • Stromversorgung über Basisgeräte

Die abgebildeten Produkte unterliegen spezifischen Anforderungen. Wir empfehlen, die Produktspezifikationen für Ihre Anwendung zu überprüfen oder unsere Zustimmung für Ihre Spezifikationen vor der Bestellung einzuholen.