TDK Electronics · TDK Europe

Multimessgeräte

MMI6000

 01 MultiMeasuringDevice MMI6000 Pic
Anwendungen

  • Für einphasige Messungen in Blindleistungskompensations-Anlagen

Eigenschaften

  • Betriebs- und Messspannung: 230 V AC

  • Grundfrequenz: 50 and 60 Hz

  • Strommessung: X/5 A

  • Empfindlichkeit: 40 mA
     

Kundenvorteile

  • Multifunktionsgerät

  • Kopplung mit dem PF-Regler BR6000 über die Schnittstelle zur Ermittlung des tatsächlichen Kondensatorstroms

  • Kondensatorschutz durch Stufenabschaltung bei Strombegrenzung

  • Schnelles Schalten für dynamische Blindleistungskompensation

  • Unabhängiges Schalten einzelner Kondensatorstufen

  • Einzelmessgerät mit Schnittstelle zum Auslesen

  • Messung von V, I, P, Q, S, cos-φ, f, W, T (Auslesen über RS485)
     

MMI7000 (V4)

 02 MultiMeasuringDevice MMI7000 Pic
Anwendungen

  • Für dreiphasige Messungen in Blindleistungskompensations-Anlagen

Eigenschaften

  • Betriebsspannung: 110 … 440 V AC +/- 15%
  • Messspannung (3-phasig):
    • 30 … 440 V AC (L-N)
    • 50 … 690 V AC (L-L)
  • Strommessung: X:1A / X:5A
  • Nennfrequenz fR: 50 / 60 Hz
  • Leistungsaufnahme: < 5 VA
  • Empfindlichkeit: 50 mA / 10 mA

Kundenvorteile

  • Messungen und Anzeige zahlreicher Parameter (3-phasig): Spannung, Strom, Frequenz, Wirk-, Blind- und Scheinleistung, Leistungsfaktor, THD-V, THD-I, Energie
  • Interner Speicher zu V/I/F/P/Q/TDH-V/TDH-I
  • Oberschwingungen von Spannung und Strom bis zu 51. Harmonischen
  • Instrument für den Schalttafeleinbau
  • Grafisches Menü (DE / E / ES / RU / TR)
  • Integrierte Hilfefunktion
  • Steckplatz für SD-Speicherkarte
  • Zwei unabhängige Schnittstellen (RS485)
  • 4 Relaisausgänge (frei programmierbar)

MMI8003

 03 MultiMeasuringDevice MMI8003 Pic
Anwendungen

  • Für 3-phasiges Messen in Blindleistungskompensations-Anlagen

Eigenschaften

  • Betriebsspannung und Messsspannung: 24 V DC über externes Terminal
  • Messspannung (3-phasig):
    • 3 x 30 ... 440 V AC (L-N)
    • 3 x 50 ... 690 V AC (L-L)
  • Grundfrequenz: 50/60 Hz
  • Strommessung: 3x X: 1A/X: 5AX/5 A
  • Empfindlichkeit: 50 mA/10 mA
  • 2x Systemschnittstellen: RS485 (Modbus RTU)

Kundenvorteile

  • Messung und Anzeige zahlreicher Parameter 3-phasig: Spannung, Strom, Frequenz, Wirk-, Blind- und Scheinleistung, Leistungsfaktor, THD-V, THD-I, Energie +/-
  • Harmonische der Spannung bis zur 39.; Harmonische des Stroms bis zur 51.
  • Hutschienen-Montage im Schaltschrank
  • Messdatenauslesung über MODBUS in Echtzeit
  • Interner Speicher für Wirk- / Blindleistung (Energie)
  • Zeitstempel

Die abgebildeten Produkte unterliegen spezifischen Anforderungen. Wir empfehlen, die Produktspezifikationen für Ihre Anwendung zu überprüfen oder unsere Zustimmung für Ihre Spezifikationen vor der Bestellung einzuholen.