TDK TDK Electronics

多機能測定装置

MMI6000

[---Image_alt---] 01 MultiMeasuringDevice MMI6000 Pic

アプリケーション:

力率完全設備の単相計測用

特徴

  • 動作電圧および測定電圧: 230 V AC
  • 基本周波数: 50 Hzおよび60 Hz
  • 測定電流: X/5 A
  • 感度: 40 mA

ユーザーメリット

  • 多機能デバイス
  • PFコントローラBR6000をインターフェース経由で組み合わせることにより、
  • 実際のコンデンサ電流を検出
  • 電流制限値でステップスイッチがオフになるコンデンサ保護
  • 動的PFC用高速トリガ
  • コンデンサステップ1段ごとの独立型スイッチング
  • 読み出し用インターフェース付スタンドアローンタイプ測定装置
  • 測定対象 V, I, P, Q, S, cos-φ, f, W, T (読み出しはRS485経由)

MMI7000 (V4)

[---Image_alt---] 02 MultiMeasuringDevice MMI7000 Pic
アプリケーション

  • 力率完全設備の三相計測用

特徴

  • 動作電圧: 110 ~440 V AC +/- 15%
  • 測定電圧 (3相): 30 ~440 V AC (L-N) / 50 ~ 690 V AC (L-L)
  • 測定電流: X:1A / X:5A
  • 定格周波数 fR: 50  / 60 Hz
  • 消費電力: 5 VA未満
  • 感度: 50 mA / 10 mA

ユーザーメリット

  • 各種数字パラメータの三相計測および表示:電圧, 電流, 周波数, 有効電力, 無効電力,
  • 皮相電力, 力率, THD-V, THD-I エネルギー
  • V/I/FP/Q/TDH-V/TDH-I の内部メモリ
  • 51stまでの電圧高調波および51stまでの電流高調波
  • パネルマウント型
  • グラフィックメニュー(DE/E/ES/RU/TR)
  • 統合型ヘルプ機能
  • SDメモリカード用統合スロット
  • 2つの独立したインターフェース (RS485) 込み
  • 4つのリレー出力(自由にプログラム可能)込み

MMI8003

[---Image_alt---] 03 MultiMeasuringDevice MMI8003 Pic
アプリケーション

  • 力率完全設備の三相計測用

特徴

  • 動作・測定電圧: 外部端子を介し、24 V Dc
  • 測定電圧(3相): 3 x 30…440 V AC (L-N) / 3 x 50…690 V AC (L-L)
  • 基本周波数: 50/60 Hz
  • 測定電流: 3x X: 1A/X: 5AX/5 A
  • 感度: 50 mA/10 mA
  • システムインターフェース、2つ: RS485 (Modbus RTU)

顧客の利益

  •  3相の多数パラメータの測定:
    電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、THD-V、THD-I、エネルギー +/-
  •  最大 第39電圧調波と最大第51電流調波
  •  キャビネット内のハットレール取り付け
  •  実時間でのMODBUSを介した読み出し
  •  有効/無効電力(エネルギー)の内部メモリ
  •  タイムスタンプ

このページに記載されている製品は代表的な仕様のものです。 発注前に、弊社仕様をご承認いただくか、御社仕様の承認をご請求ください。