TDK TDK Electronics

キーコンポーネント – 高調波フィルタ用リアクタ

力率改善用 1)

アプリケーション

  • 力率改善用機器

特徴

  • 電圧: 400 V, 440 V
  • 出力: 10 ... 100 kvar, 50または60 Hz
  • 離調: 5.67%, 7%, 14%

ユーザーメリット

  • 高調波ストレスに対する耐性が高い
  • 損失が非常に低い
  • 高い線形性によりいわゆるチョークチルトを防止
  • 低ノイズ
  • 長い期待寿命
  • 温度保護機能付(NC補助接点)
[---Image_alt---] HarmonicFilterReactors Pic1

[---Image_alt---] HarmonicFilterReactors Pic2



1) このページに記載されている製品は代表的な仕様のものです。 発注前に、弊社仕様をご承認いただくか、御社仕様の承認をご請求ください。