TDK Electronics

キーコンポーネント – コンデンサ接触器 プリチャージ抵抗器付タイプおよびなしタイプ

 CapacitorContactors Pic S2410

B44066S ... N230
離調システム用

 CapacitorContactors Pic B440665

B44066S ... J230
従来型システム用


コンデンサ接触器 1)

アプリケーション

力率改善用機器

特徴

  • 電圧: 230 ... 690 V AC
  • 出力: 12.5 ... 100 kvar (50/60 Hz)

ユーザーメリット

  • 突入電流を大きく減衰
  • パワークオリティの改善
  • 瞬時電圧低下の抑制
  • 従来型PFCシステム用プリチャージ抵抗器付J230シリーズ
  • PFCシステムの期待寿命を改善

1) このページに記載されている製品は代表的な仕様のものです。 発注前に、弊社仕様をご承認いただくか、御社仕様の承認をご請求ください。