EW-22
高速再切換時間が要求されている場合に使われる放電抵抗 EW-22。もっと高い定格ステップに対しては、現地の営業所にお問い合わせください。
| 使用: | |
TSM-LC-I TSM-LC10 TSM-LC100 TSM-LC200 TSM-LC-N TSM-LC-S TSM-HV50 TSM-HV200 | 必要としない 1 x EW-22 2 x EW-22 (並列) 4 x EW-22 (並列) 1 x EW-22 1 x EW-22 必要としない 4 x EW-22
|
BD-XXX
TSM-LC-I, TSM-LC10, TSM-LC-N, TSM-LC-S, TSM-LC100, TSM-HV50のために使われる、離調リアクトルなしのPFCシステム用電流制限リアクトル BDシリーズ、1ステップにつき2つのユニットが必要。サイリスタ・モジュール TSMシリーズの保護。
| 使用: | |
TSM-LC-I TSM-LC100 TSM-LC200 TSM-LC-N TSM-LC-S TSM-HV50 TSM-HV200 | 1 x BD050 or 1 x BD100 2 x BD200 離調されたシステムのためのみ 2 x BD100 2 x BD100 3 x BD100 離調されたシステムのためのみ |
ESP-24
TSM-LC-S用送り込みモジュール
24 V DCの動作電圧を回路網に送り込むため
最大10個のサイリスタ・スイッチにつき、1つのモジュールが必要