TDK Electronics · TDK Europe

Thyristor Modules TSM

Thyristor Module TSM

 01-1 TSM-LC-I

TSM-LC-I

 
 01-3 TSM-LC-N1

TSM-LC-N1 / TSM-LC-N480


 01-5 TSM-LC10

TSM-LC10

 01-7 TSM-LC200

TSM-LC200



 01-2 TSM-LC-N

TSM-LC-N690

 01-4 TSM-LC-S

TSM-LC-S

 01-6 TSM-LC100

TSM-LC100


 


Frequenz

Kapazitive Lasten

Spannung

TSM-LC-I

50/60 Hz

10 … 22 kvar
abhängig von der Spannung
1 x 230, 400, 440, 480, 525 V AC
(110 V AC auf Anfrage)

TSM-LC

12,5 ... 200 kvar

3 x 380 ... 440 V AC

TSM-LC-N1

Up to 55 kvar

380 … 440 V AC

TSM-LC-N480

25 ... 50 kvar
abhängig von der Spannung

380 ... 480 V

TSM-LC-N690

40 … 75 kvar
abhängig von der Spannung

3 x 380 … 690 V AC

TSM-LC-S

Bis zu 55 kvar

3 x 200 … 440 V AC
 


Zubehör

EW-22

 02-1 TMAccessoriesEW22

Entladewiderstände EW-22 sind erforderlich, wenn schnelles Wiedereinschalten erforderlich ist. Für größere Schaltstufen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebspartner.

Verwendungszweck:

TSM-LC-I: nicht erforderlich
TSM-LC10: 1 x EW-22
TSM-LC100: 2 x EW-22 (parallel)
TSM-LC200: 4 x EW-22 (parallel)
TSM-LC-N: 1 x EW-22
TSM-LC-S: 1 x EW-22
TSM-HV50: nicht erforderlich
TSM-HV200: 4 x EW-22


BD-XXX

 02-2 TMAccessoriesBD100

Strombegrenzungsdrossel BD-Serie für Blindleistungskompensation-Systeme ohne Kompensationsdrosseln für TSM-LC-I, TSM-LC10, TSM-LC-N, TSM-LC-S, TSM-LC100, TSM-HV50, zwei Einheiten pro Stufe erforderlich. Schutz der Thyristormodule der TSM-Serie.

Verwendungszweck:

TSM-LC-I: 1 x BD050 or 1 x BD100
TSM-LC100: 2 x BD200
TSM-LC200: nur für unverdrosselte Anlagen
TSM-LC-N: 2 x BD10
TSM-LC-S: 2 x BD10
TSM-HV50: 3 x BD100
TSM-HV200: nur für unverdrosselte Anlagen


ESP-24

 02-3 TMAccessoriesESP24

Versorgungsmodul für TSM-LC-S.
Zur Versorgung des Netzes mit 24 V DC.
Ein Modul kann max.10 Thyristorschalter versorgen.

1) Die abgebildeten Produkte unterliegen spezifischen Anforderungen. Wir empfehlen, die Produktspezifikationen für Ihre Anwendung zu überprüfen oder unsere Zustimmung für Ihre Spezifikationen vor der Bestellung einzuholen.