TDK Electronics · TDK Europe

PQSine

 PQSine Pic

Unterdrückung von Oberschwingungen in Blindleistungskompensations-Anlagen 1)

Anwendungen

  • Industrielle Anwendungen, Rechenzentren, Bürogebäude und Einkaufszentren

Eigenschaften

  • Eliminierung von Oberschwingungen (2. bis 50. Harmonische)
  • Dynamische VAR-Kompensation (induktiv und kapazitiv)
  • Aktive Lastsymmetrierung auf alle drei Phasen
  • Reduzierung der Neutralleiterströme (bei Verwendung des 4-Leiter-PQSine-Filters - Bestellnummer: B44066F****S***)

Kundenvorteile

  • Leistungsstarke Filterung mit dreistufiger Ausgangstopologie
  • Verbessert Netzqualität und Systemzuverlässigkeit
  • Benutzerfreundliches Menü auf dem TFT-Touchscreen in mehreren Sprachvarianten
  • Hohe Sicherheit durch mehrere Schutzfunktionen


Mehr Informationen zu PQSine.

PQSine

1) Die abgebildeten Produkte unterliegen spezifischen Anforderungen. Wir empfehlen, die Produktspezifikationen für Ihre Anwendung zu überprüfen oder unsere Zustimmung für Ihre Spezifikationen vor der Bestellung einzuholen.