TDK Electronics · TDK Europe

DeltaCap X Black Premium

 DeltaCap X Black Premium Pic

Leistungskondensatoren für die Blindleistungskompensation  1)

Anwendungen

  • Verdrosselte und unverdrosselte Kondensator-Batterien
  • Konventionelle und dynamische Blindleistungskompensation
  • Anwendungen bei rauen Bedingungen z.B. Industrieanwendungen mit Oberschwingungen

Eigenschaften

  • Spannung: 440…850 V AC
  • Kompensationsleistung: 20….44 kvar, 50/60 Hz
  • B32305A: Biologisch abbaubares Harz
  • Lebenserwartung:
    • Bis zu 300 000 Stunden bei Temperaturklasse von -40/D

Kundenvorteile

Kosten

  • Kostensenkung durch höherer Packungsdichte und damit kompaktere Schaltschränke
  • Weniger Kosten bei Neuinvestitionen dank höherer Lebensdauer
  • Reduzierung der Montage- und Anschlusszeit

Elektrisch

  • Hervorragende Einschaltstrom-Festigkeit bis zu 500 x IR dank Wellenschnitt
  • Keine Korona-Entladung, hohe Kapazitätsstabilität
  • Hohe Überstrombelastbarkeit bis zu 1.5 x IR

Mechanik und Wartung

  • Einfache Installation und Anschluss
  • Kompakte Bauform
  • Senkrechter oder horizontaler Einbau

Sicherheit

  • Selbstheilend
  • Überdruckabreißsicherung
  • Isolationsoptimierte Kondensator-Sicherheitsklemme
  • Vormontierter, keramischer Stoßentladungswiderstand

1) Die abgebildeten Produkte unterliegen spezifischen Anforderungen. Wir empfehlen, die Produktspezifikationen für Ihre Anwendung zu überprüfen oder unsere Zustimmung für Ihre Spezifikationen vor der Bestellung einzuholen.