TDK Electronics · TDK Europe

PhiCap

 PhiCap Pic

Leistungskondensatoren für die Blindleistungskompensation 1)

Anwendungen

  • Fest geschaltete Blindleistungskompensation
  • Automatische Blindleistungskompensations-Anlagen

Eigenschaften

  • Spannung: 230 ... 525 V AC
  • Kompensationsleistung: 0.5 ... 30 kvar, 1 und 3 Phasen, 50/60 Hz
  • Lebenserwartung:
    • Bis zu 135 000 Stunden bei Temperaturklasse von -40/C
    • Bis zu 100 000 Stunden bei Temperaturklasse von -40/D

Kundenvorteile

Kosten

  • Sehr kosteneffektives Design

Elektrisch

  • Hohe Einschaltstrom-Festigkeit bis zu 200 x IR dank Wellenschnitts
  • Keine Korona-Entladung, hohe Kapazitätsstabilität

Mechanik und Wartung

  • Senkrechte Einbaulage, wartungsfrei

Sicherheit

  • Selbstheilend
  • Überdruckabreißsicherung
  • Optimierte Kondensator-Sicherheitsklemme für die B32344*-Serie
  • Schnellanschlussterminals für die B32340*- und B32343*-Serie

1) Die abgebildeten Produkte unterliegen spezifischen Anforderungen. Wir empfehlen, die Produktspezifikationen für Ihre Anwendung zu überprüfen oder unsere Zustimmung für Ihre Spezifikationen vor der Bestellung einzuholen.