TDK Electronics · TDK Europe

PoleCap

 PoleCap Pic

Leistungskondensatoren für Außenanwendungen  1)

Anwendungen

  • Außenanwendungen, z. B. vormontierte Blindleistungskompensation
  • Feste Blindleistungskompensation innerhalb oder außerhalb des Schaltschranks bei Staub- oder Feuchtigkeitsaufkommen
  • Automatische Blindleistungskompensations-Systeme

Eigenschaften

  • Spannung: 400, 440, 525 V AC
  • Kompensationsleistung: 0,5 ... 36 kvar, 50/60 Hz
  • Lebenserwartung: Bis zu 100 000 Stunden, abhängig von den Betriebsbedingungen

Kundenvorteile

Kosten

  • Weniger Arbeitskosten
  • 50% Reduzierung der Montage- und Anschlusszeit
  • Weniger Kosten dank langer Lebensdauer von bis zu 100 000 Stunden

Elektrisch

  • Geringer Verlustfaktor
  • Korrosionoptimiertes Gehäuse (reines Aluminium)
  • Hervorragende Entwärmung dank Einzelgehäuse
  • Isolationswiderstand gemäß IEC60831: 15 kV

Sicherheit

  • Trockenes Design
  • Doppelte Versiegelung der Anschlüsse gegen Eindringen von Staub und Wasser
  • Stoßfest
  • Klemmenabdeckung, Kabelverschraubung und Anschlusskabel witterungsbeständig
  • Beständig gegen UV-Strahlung und Alterung
  • Selbstheilend
  • Überdruckabreißsicherung

Umwelt

  • Keine Ölleckagen

1) Die abgebildeten Produkte unterliegen spezifischen Anforderungen. Wir empfehlen, die Produktspezifikationen für Ihre Anwendung zu überprüfen oder unsere Zustimmung für Ihre Spezifikationen vor der Bestellung einzuholen.