TDK Electronics · TDK Europe

PhaseCap Premium

Leistungskondensatoren für die Blindleistungskompensation 1)

 PhaseCapPremium Pic
Anwendungen

  • Konventionelle und dynamische Blindleistungskompensation
  • Verdrosselte und unverdrosselte Kondensator-Batterien
  • 690 V AC, 765 V AC und 800 V AC Typen besonders geeignet für raue Einsatzbedingungen wie z.B. Windkraftanlagen und Industrieanwendungen mit starken Oberschwingungsbelastungen

Eigenschaften

  • Spannung: 230 ... 800 V AC
  • Kompensationsleistung: 5 ... 33 kvar, 50/60 Hz
  • B25667:
    • Einphasig bis zu 525 V AC
    • Dreiphasig bis zu 800 V AC
  • Lebenserwartung:
    • Bis zu 180 000 Stunden bei Temperaturklasse -40/C
    • Bis zu 130 000 Stunden bei Temperaturklasse -40/D

Kundenvorteile

Kosten

  • Reduzierung der bauteilspezifischen Kosten
  • Reduzierung der Montage- und Anschlusszeit um 50%
  • Kosteneinsparung durch längere Lebensdauer bei Neu-Investitionen

Elektrisch

  • Hohe Überstrombelastbarkeit bis zu 1.6 x IR
  • Hohe Einschaltstrom-Festigkeit bis zu 300 x IR dank Wellenschnitts

Mechanik und Wartung

  • Senkrechter oder waagerechter Einbau, wartungsfrei

Sicherheit

  • Überdruckabreißsicherung
  • Selbstheilend
  • Trockenes Design, Schutzgas
  • Berührungssichere Anschlüsse
  • Minimierte passive und aktive Brandgefahr unter Betriebsbedingungen gemäß IEC60831

Umwelt

  • Keine Ölleckagen, PCB-frei

1) Die abgebildeten Produkte unterliegen spezifischen Anforderungen. Wir empfehlen, die Produktspezifikationen für Ihre Anwendung zu überprüfen oder unsere Zustimmung für Ihre Spezifikationen vor der Bestellung einzuholen.