TDK Electronics · TDK Europe

PQvar™

Modulares System für aktive stufenlose Blindleistungskompensation und Lastsymmetrierung 1)

Anwendungen

  • Daten Center
  • USV-Anlagen
  • Erneuerbare Energieerzeugung (z.B. Photovoltaik- und Windkraftanlagen)
  • Empfindliche Fertigungsanlagen (z.B. in der Wafer- oder Halbleiterfertigung)
  • Industrielle Produktionsmaschinen
  • Elektrische Schweißanlagen
  • Maschinen für die Kunststoffindustrie (z.B. Extruder, Spritzgießmaschinen)

Hauptmerkmale und Vorteile

  • Kurze Reaktionszeit <15 ms
  • Dynamische Ansprechzeit mit 50 µs
  • Erhältlich für Niederspannung (400 V und 690 V Nennspannung) und Mittelspannung (6 kV, 10 kV und 35 kV Nennspannung)
  • Breites Spektrum an Kompensationsleistungen von 30 kvar bis 12.000 kvar

Sicherheitsfeatures

  • Überlastschutz
  • Interner Kurzschluss-Schutz
  • Überspannungs- und Unterspannungsschutz
  • Wechselrichterbrückenschutz
 PQVar Pic

 PQVar Front Pic

 PQVar 100 Pic

 

1) Die abgebildeten Produkte unterliegen spezifischen Anforderungen. Wir empfehlen, die Produktspezifikationen für Ihre Anwendung zu überprüfen oder unsere Zustimmung für Ihre Spezifikationen vor der Bestellung einzuholen.