TDK Electronics · TDK Europe

PhaseCap Energy 4.0

Leistungskondensatoren für die Blindleistungskompensation 1)

Anwendungen

 PhaseCapEnergy Pic

  • Konventionelle und dynamische Blindleistungskompensation
  • Verdrosselte und unverdrosselte Kondensator-Batterien
  • Industrielle Anwendungen mit besonderen Anforderungen an die Zuverlässigkeit

Eigenschaften

  • Spannung: 230 … 690 V AC
  • Kompensationsleistung: 5 ... 33 kvar, 50/60 Hz
  • B25674: Gasimprägnierung
  • B27675: Biologisch abbaubares Harz
  • Lebenserwartung:
    • B25674: Bis zu 180 000 Stunden bei Temperaturklasse von -40/D
    • B25675: Bis zu 200 000 Stunden bei Temperaturklasse von -40/D

Kundenvorteile

Kosten

  • Kostensenkung durch höherer Packungsdichte und damit kompaktere Schaltschränke
  • Schnelle und unkomplizierte Montage / Anschluss
  • Kosteneinsparung bei Neu-Investitionen durch längere Lebensdauer

Elektrisch

  • Hohe Überstrombelastbarkeit von bis zu 1.6 x IR … 2 x IR
  • Hohe Einschaltstrom-Festigkeit bis zu 500 x IR dank Wellenschnitts
  • Unterschiedliche Klemmentypen verfügbar

Mechanik und Wartung

  • Senkrechter oder waagerechter Einbau, wartungsfrei
  • Hohe Packungsdichte dank kompakter Abmessungen

Sicherheit

  • Überdruckabreißsicherung
  • Selbstheilend
  • Trockenes Design und halbtrockenes Design
  • Berührungssichere Anschlüsse

Umwelt

  • PCB-frei, RoHS-kompatibel

1) Die abgebildeten Produkte unterliegen spezifischen Anforderungen. Wir empfehlen, die Produktspezifikationen für Ihre Anwendung zu überprüfen oder unsere Zustimmung für Ihre Spezifikationen vor der Bestellung einzuholen.