TDK Electronics · TDK Europe

DeltaCap

Leistungskondensatoren für die Blindleistungskompensation 1)

Anwendungen

 DeltaCap Pic

  • Blindleistungskompensation
  • Automatisch geschaltete Kondensator-Batterien
  • Fest verschaltete Blindstromkompensation, z.B. bei Motoren
  • Wechselstrom Leistungselektronik
  • Verdrosselte und unverdrosselte Kondensator-Batterien

Eigenschaften

  • Spannung: 230 ... 525 V AC
  • Kompensationsleistung: 0.5 ... 33 kvar, 1 und 3 Phase, 50/60 Hz
  • Lebenserwartung:
    • Bis zu 115 000 Stunden bei Temperaturklasse von -40/C
    • Bis zu 150 000 Stunden bei Temperaturklasse von -40/D

Kundenvorteile

Kosten

  • Kompaktes und kosteneffizientes Design

Elektrotechnisch

  • Gute Einschaltstrom-Festigkeit bis zu 200 x IR dank Wellenschnitts
  • Keine Korona-Entladung, hohe Kapazitätsstabilität

Mechanik und Wartung

  • Senkrechte Einbaulage, wartungsfrei

Sicherheit

  • Selbstheilend
  • Überdruckabreißsicherung
  • Schraubanschluss für B32304*-Serie; Faston-Anschluss für die B32300*- und B32303*-Serien

1) Die abgebildeten Produkte unterliegen spezifischen Anforderungen. Wir empfehlen, die Produktspezifikationen für Ihre Anwendung zu überprüfen oder unsere Zustimmung für Ihre Spezifikationen vor der Bestellung einzuholen.