TDK Electronics · TDK Europe

PhaseCap HD

 PhaseCapHD Pic

Leistungskondensatoren für die Blindleistungskompensation 1)

Anwendungen

  • Konventionelle und dynamische Blindleistungskompensation
  • Verdrosselte und unverdrosselte Kondensator-Batterien

Eigenschaften

  • Spannung: 400 ... 525 V AC
  • Kompensationsleistung: 40 ... 60 kvar, 50/60 Hz
  • Lebenserwartung:
    • Bis zu 180 000 Stunden bei Temperaturklasse von -40/C
    • Bis zu 130 000 Stunden bei Temperaturklasse von -40/D

Kundenvorteile

Kosten

  • Reduzierung der bauteilspezifischen Kosten
  • Reduzierung der Montage- und Anschlusszeit um 50%
  • Kosteneinsparung durch längere Lebensdauer bei Neu-Investitionen

Elektrotechnisch

  • Hohe Überstrombelastbarkeit bis zu 1.5 x IR
  • Hohe Einschaltstrom-Festigkeit bis zu 300 x IR dank Wellenschnitts

Mechanik und Wartung

  • Senkrechte Einbaulage, wartungsfrei
  • Hohe Sicherheit
  • Berührungssichere Anschlüsse
  • Keine Ölleckagen dank trockenem Design
  • Selbstheilend
  • Überdruckabreißsicherung

Umwelt

  • Schutzgas, PCB-frei

1) Die abgebildeten Produkte unterliegen spezifischen Anforderungen. Wir empfehlen, die Produktspezifikationen für Ihre Anwendung zu überprüfen oder unsere Zustimmung für Ihre Spezifikationen vor der Bestellung einzuholen.