TDK Electronics · TDK Europe

PhaseCap Compact

Leistungskondensatoren für die Blindleistungskompensation 1)

 PhaseCapCompact Pic
Anwendungen

  • Konventionelle und dynamische Blindleistungskompensation
  • Verdrosselte und unverdrosselte Kondensator-Batterien

Eigenschaften

  • Spannung: 230 … 1000 V AC
  • Kompensationsleistung: 5 ... 33 kvar, 50/60 Hz
  • Lebenserwartung:
    • Bis zu 200 000 Stunden bei Temperaturklasse von -40/C
    • Bis zu 150 000 Stunden bei Temperaturklasse von -40/60

Kundenvorteile

Kosten

  • Reduzierung der bauteilspezifischen Kosten
  • Reduzierung der Montage- und Anschlusszeit um 50%
  • Kosteneinsparung durch längere Lebensdauer bei Neu-Investitionen
  • Hohe Packungsdichte im Schaltschrank dank kompakten Designs

Elektrisch

  • Hohe Überstrombelastbarkeit bis zu 1.6 x IR ... 2 x IR
  • Hohe Einschaltstrom-Festigkeit bis zu 400 x IR dank Wellenschnitts

Mechanik und Wartung

  • Senkrechter oder waagerechter Einbau, wartungsfrei

Sicherheit

  • Berührungssichere Anschlüsse
  • Selbstheilend
  • Überdruckabreißsicherung

Umwelt

  • PCB-frei

1) Die abgebildeten Produkte unterliegen spezifischen Anforderungen. Wir empfehlen, die Produktspezifikationen für Ihre Anwendung zu überprüfen oder unsere Zustimmung für Ihre Spezifikationen vor der Bestellung einzuholen.