TDK Electronics · TDK Europe

Schlüsselkomponenten – Oberschwingungs-Filterdrosseln

Für die Blindleistungskompensation 1)

Anwendungen

  • Blindleistungskompensations-Anlagen

Eigenschaften

Spannung: 400 V, 440 V
Ausgabe: 10 ... 100 kvar, 50 or 60 Hz
Verdrosslungsgrad: 5.67%, 7%, 14%

Kundenvorteile

  • Große Robustheit gegen Stress durch harmonische Oberschingungen
  • Sehr geringe Verluste
  • Hohe Linearität vermeidet "Choke Tilt"
  • Geringe Störemission
  • Lange Lebensdauer
  • Mit Temperaturschutz (NC aux. Kontakt)
 HarmonicFilterReactors Pic1


 HarmonicFilterReactors Pic2



1) Die abgebildeten Produkte unterliegen spezifischen Anforderungen. Wir empfehlen, die Produktspezifikationen für Ihre Anwendung zu überprüfen oder unsere Zustimmung für Ihre Spezifikationen vor der Bestellung einzuholen.