TDK Electronics · TDK Europe

Vakuumschütze

Für Innenanwendungen

 Image Page


Moderne Mittelspannungs-Vakuumschütze (MV) für verschiedene Anwendungen. Vakuumschütze weisen gegenüber Gas/Luft/Öl-Schaltern eine höhere Durchschlagsfestigkeit auf. Vakuumschütze verwenden moderne Kontakte, die für die geforderte Leistung ausgelegt sind. Vakuumschütze werden zur Unterbrechung niedriger Ströme eingesetzt, z. B. von Motorströmen, anderen niedrig-induktiven Strömen oder kapazitiven Strömen.


Eigenschaften & Vorteile

Anwendungen

  • Für Innenanwendungen

Eigenschaften

  • Nennspannung: 6,6 / 11 kV
  • Höchste Systemspannung: 7,2 / 12 kV
  • Nennfrequenz: 50 / 60 Hz
  • BIL: 20 kV AC / 60 kV Spitze
  • 28 kV AC / 75 kV Spitze
  • Anzahl der Pole: 3 / 2 / 1
  • Nennstrom: 200 / 400 A
  • Motor-Nennschaltstrom: 400 A
  • Nennschaltstrom für eine Bank: 100 / 200 A
  • Nennkurzzeitstrom: 10 kA /1 s
  • Einschaltspitzenstrom: 10 kA / 25 kA Spitze
  • Elektrische Lebensdauer: 10.000 Betätigungen
  • Mechanische Belastbarkeit: 25.000 Betätigungen
  • Mechanik: Solenoid / mechanische Verriegelung

Kundenvorteile

  • Gekapselte Vakuumschaltröhre mit hoher Durchschlagsfestigkeit und Zuverlässigkeit
  • Wahl der Magnetspule und der Mechanik
  • Mechanik für 30.000 Betätigungen getestet
  • Geeignet für den Betrieb von 70% bis 120% der Nennspannung der Betriebsspule
  • Hocheffizient beim Schalten von Kondensatoren und bei DC-Schaltanwendungen
  • Erzeugter Lichtbogen ist nicht Atmosphäre ausgesetzt, daher besteht keine Brandgefahr.
  • Wartungsfreie elektrische Kontakte. Kompakte Ausführung mit geringem Platzbedarf spart Platz im Schaltschrank
  • Hohe elektrische und mechanische Lebensdauer


Für Anfragen kontaktieren Sie uns bitte über das Formular auf der Website oder über Ihren Vertriebskontakt.


Datenblätter & Suche

PDF Produkt Features Typ
Vacuum Contactor 7.2 kV,  400 A EVC7400-L
Vacuum Contactor 7.2 kV,  400 A EVC7400
Vacuum Contactor 12 kV,  400 A EVC12400-L
Vacuum Contactor 12 kV,  400 A EVC12400

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors PhaseCap-series/PhiCap-E-series B25667C/B25669/B25673/B25674/B25675/B32344E
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, MKV capacitors B25836
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, PhiCap capacitors B32340, B32343
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, PoleCap capacitors B25671*
  • Installation and maintenance instructions for PFC DeltaCap
  • Installation and maintenance instructions for capacitor contactors
  • Installation and maintenance instructions for thyristor modules TSM-LC series B44066T*
  • Installation and maintenance instructions for thyristor modulesTSM-HV series B44066T*
  • VIP-3-TP: Intelligent coupling of three compensation systems, Application and Manual
  • Technical Report: Different Connections of PF Controllers BR6000-series
  • Application guide
  • Applications
  • Capacitor questionnaire
  • General technical information
  • Thermal design of capacitors for power electronics
  • Quality specifications
  • Symbols and terms

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.


Produkt-Ressourcen


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.