TDK Electronics · TDK Europe

Multimessgeräte

 Intro Pic

Die Universalmessgeräte MMI6000, MMI7000 und MMI8003 erfassen und zeigen und eine Vielzahl von wichtigen Netzparametern. Nachteilige Zustände im Netz (z.B. ein hoher Oberschwingungsgehalt), die sich negativ auf das System auswirken, werden sofort erkannt.


MMI6000

 01 MultiMeasuringDevice MMI6000 Pic
Anwendungen

  • Für einphasige Messungen in Blindleistungskompensations-Anlagen

Eigenschaften

  • Betriebs- und Messspannung: 230 V AC

  • Grundfrequenz: 50 and 60 Hz

  • Strommessung: X/5 A

  • Empfindlichkeit: 40 mA
     

Kundenvorteile

  • Multifunktionsgerät

  • Kopplung mit dem PF-Regler BR6000 über die Schnittstelle zur Ermittlung des tatsächlichen Kondensatorstroms

  • Kondensatorschutz durch Stufenabschaltung bei Strombegrenzung

  • Schnelles Schalten für dynamische Blindleistungskompensation

  • Unabhängiges Schalten einzelner Kondensatorstufen

  • Einzelmessgerät mit Schnittstelle zum Auslesen

  • Messung von V, I, P, Q, S, cos-φ, f, W, T (Auslesen über RS485)
     

MMI7000 (V4)

 02 MultiMeasuringDevice MMI7000 Pic
Anwendungen

  • Für dreiphasige Messungen in Blindleistungskompensations-Anlagen

Eigenschaften

  • Betriebsspannung: 110 … 440 V AC +/- 15%
  • Messspannung (3-phasig):
    • 30 … 440 V AC (L-N)
    • 50 … 690 V AC (L-L)
  • Strommessung: X:1A / X:5A
  • Nennfrequenz fR: 50 / 60 Hz
  • Leistungsaufnahme: < 5 VA
  • Empfindlichkeit: 50 mA / 10 mA

Kundenvorteile

  • Messungen und Anzeige zahlreicher Parameter (3-phasig): Spannung, Strom, Frequenz, Wirk-, Blind- und Scheinleistung, Leistungsfaktor, THD-V, THD-I, Energie
  • Interner Speicher zu V/I/F/P/Q/TDH-V/TDH-I
  • Oberschwingungen von Spannung und Strom bis zu 51. Harmonischen
  • Instrument für den Schalttafeleinbau
  • Grafisches Menü (DE / E / ES / RU / TR)
  • Integrierte Hilfefunktion
  • Steckplatz für SD-Speicherkarte
  • Zwei unabhängige Schnittstellen (RS485)
  • 4 Relaisausgänge (frei programmierbar)

MMI8003

 03 MultiMeasuringDevice MMI8003 Pic
Anwendungen

  • Für 3-phasiges Messen in Blindleistungskompensations-Anlagen

Eigenschaften

  • Betriebsspannung und Messsspannung: 24 V DC über externes Terminal
  • Messspannung (3-phasig):
    • 3 x 30 ... 440 V AC (L-N)
    • 3 x 50 ... 690 V AC (L-L)
  • Grundfrequenz: 50/60 Hz
  • Strommessung: 3x X: 1A/X: 5AX/5 A
  • Empfindlichkeit: 50 mA/10 mA
  • 2x Systemschnittstellen: RS485 (Modbus RTU)

Kundenvorteile

  • Messung und Anzeige zahlreicher Parameter 3-phasig: Spannung, Strom, Frequenz, Wirk-, Blind- und Scheinleistung, Leistungsfaktor, THD-V, THD-I, Energie +/-
  • Harmonische der Spannung bis zur 39.; Harmonische des Stroms bis zur 51.
  • Hutschienen-Montage im Schaltschrank
  • Messdatenauslesung über MODBUS in Echtzeit
  • Interner Speicher für Wirk- / Blindleistung (Energie)
  • Zeitstempel

Datenblätter & Suche

PDF Produkt Features Typ
Grid Analysis Tool 3-phase measuring MC7000-3
Multi-measuring Interface Standard relay,  Transistor output MMI6000
Multi-measuring Interface 4 relay outputs MMI7000
Multi-measuring Interface 3-phase measuring with ring buffer MMI8003

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors PhaseCap-series/PhiCap-E-series B25667C/B25669/B25673/B25674/B25675/B32344E
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, MKV capacitors B25836
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, PhiCap capacitors B32340, B32343
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, PoleCap capacitors B25671*
  • Installation and maintenance instructions for PFC DeltaCap
  • Installation and maintenance instructions for capacitor contactors
  • Installation and maintenance instructions for thyristor modules TSM-LC series B44066T*
  • Installation and maintenance instructions for thyristor modulesTSM-HV series B44066T*
  • VIP-3-TP: Intelligent coupling of three compensation systems, Application and Manual
  • Technical Report: Different Connections of PF Controllers BR6000-series
  • Application guide
  • Applications
  • Capacitor questionnaire
  • General technical information
  • Thermal design of capacitors for power electronics
  • Quality specifications
  • Symbols and terms

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.



Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter) Xing