TDK Electronics · TDK Europe

PoleCap Kondensatoren

Für Außenanwendungen oder raue Umgebungsbedingungen

 Image Page


Die PoleCap Serie umfasst BLK-Kondensatoren, die im Freien, z.B. an Strommasten fest installiert sind. Sie ist eine Ergänzung zu den bewährten PhaseCap (MKK) und PhiCap (MKP) Kondensatoren, die für den Langzeitbetrieb zugelassen sind und spezielle Eigenschaften für den Außeneinsatz aufweisen.


Eigenschaften & Vorteile

Anwendungen

  • Anwendungen im Freien, z. B. an Stromasten montierte BLK-Anlagen
  • Fest installierte BLK-Anlagen innerhalb oder außerhalb eines Schaltschranks in einer Umgebung mit Staub- oder Feuchtigkeitskonzentration
  • Automatische BLK-Systeme

Eigenschaften

  • Spannungsbereich: 400, 440, 525 V
  • Leistungsbereich: 0,5 bis 36 kvar, 50/60 Hz

Kundenvorteile

Kosten

  • Senkung der Montagekosten
  • Geringere Kosten aufgrund der langen Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden

Elektrisch

  • Niedriger Verlustfaktor
  • Korrosionsbeständiges Gehäuse (reines Aluminium)
  • Optimale Kühlung durch Einzelgehäuse-Konzept
  • Hohe Isolationsfestigkeit von 15 kV nach IEC60831

Sicherheit

  • Trockene oder halbtrockene Ausführung (gasimprägniert oder mit biologisch abbaubarem Harz imprägniert)
  • Zweifach isolierte Klemmen zum Schutz gegen das Eindringen von Staub oder Wasser
  • Stoßsicher
  • Klemmenabdeckung, Kabelverschraubung und Anschlusskabel witterungs-, UV- und alterungsbeständig
  • Selbstheilend
  • Überdruckabreißsicherung


Für Anfragen kontaktieren Sie uns bitte über das Forrmular auf der Website oder über Ihren Vertriebskontakt.


Datenblätter & Suche

PDF Nenn­spannung (V AC) Produkt Anzahl der Phasen Kapazität (µF) Typ
400 PoleCap (MKK) 3 100 MKK400-D-15-P
400 PoleCap (MKP) 3 13.5 MKP400-D-2-P
400 PoleCap (MKK) 3 50 MKK400-D-7.5-P
400 PoleCap (MKK) 3 138 MKK400-D-20-P
400 PoleCap (MKP) 3 26.5 MKP400-D-4-P
400 PoleCap (MKK) 3 69 MKK400-D-10-P
400 PoleCap (MKK) 3 33 MKK400-D-5-P
400 PoleCap (MKK) 3 83 MKK400-D-12.5-P
400 PoleCap (MKP) 3 3.5 MKP400-D-0.5-P
400 PoleCap (MKP) 3 6.5 MKP400-D-1-P
400 PoleCap (MKP) 3 20 MKP400-D-3-P
440 PoleCap (MKK) 3 27 MKK440-D-5-P
440 PoleCap (MKK) 3 69 MKK440-D-12.5-P
440 PoleCap (MKK) 3 137 MKK440-D-25-P
440 PoleCap (MKP) 3 16.5 MKP440-D-3-P
440 PoleCap (MKP) 3 2.8 MKP440-D-0.5-P
440 PoleCap (MKK) 3 82 MKK440-D-15-P
440 PoleCap (MKP) 3 11 MKP440-D-2-P
440 PoleCap (MKK) 3 114 MKK440-D-20-P
440 PoleCap (MKK) 3 78 MKK440-D-14.2-P
440 PoleCap (MKP) 3 22 MKP440-D-4-P
440 PoleCap (MKP) 3 5.5 MKP440-D-1-P
440 PoleCap (MKK) 3 57 MKK440-D-10.4-P
440 PoleCap (MKK) 3 61 MKK440-D-11.2-P
440 PoleCap (MKK) 3 41 MKK440-D-7.5-P
440 PoleCap (MKK) 3 103 MKK440-D-18.8-P
525 PoleCap (MKK) 3 40 MKK525-D-10-P
525 PoleCap (MKK) 3 80 MKK525-D-20-P
525 PoleCap (MKP) 3 2 MKP525-D-0.5-P
525 PoleCap (MKK) 3 24 MKK525-D-6.3-P
525 PoleCap (MKK) 3 166 MKK400-D-25-P
525 PoleCap (MKP) 3 4 MKP525-D-1-P
525 PoleCap (MKP) 3 12 MKP525-D-3-P
525 PoleCap (MKK) 3 48 MKK525-D-12.5-P
525 PoleCap (MKP) 3 16 MKP525-D-4-P
525 PoleCap (MKK) 3 58 MKK525-D-15-P
525 PoleCap (MKP) 3 8 MKP525-D-2-P
525 PoleCap (MKK) 3 115 MKK525-D-30-P
525 PoleCap (MKK) 3 32 MKK525-D-8.3-P
525 PoleCap (MKK) 3 96 MKK525-D-25-P
525 PoleCap (MKK) 3 64 MKK525-D-16.7-P
525 PoleCap (MKP) 3 19.5 MKP525-D-5-P

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors PhaseCap-series/PhiCap-E-series B25667C/B25669/B25673/B25674/B25675/B32344E
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, MKV capacitors B25836
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, PhiCap capacitors B32340, B32343
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, PoleCap capacitors B25671*
  • Installation and maintenance instructions for PFC DeltaCap
  • Installation and maintenance instructions for capacitor contactors
  • Installation and maintenance instructions for thyristor modules TSM-LC series B44066T*
  • Installation and maintenance instructions for thyristor modulesTSM-HV series B44066T*
  • VIP-3-TP: Intelligent coupling of three compensation systems, Application and Manual
  • Technical Report: Different Connections of PF Controllers BR6000-series
  • Application guide
  • Applications
  • Capacitor questionnaire
  • General technical information
  • Thermal design of capacitors for power electronics
  • Quality specifications
  • Symbols and terms

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.



Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter) Xing