TDK Electronics · TDK Europe

MV-Überspannungs­kondensatoren

Speziell entwickelte verlustarme Voll-Polypropylen-Kondensatoren (APP)

 Bild Page


Mittelspannungskondensatoren werden in Folientechnik hergestellt, wobei zwei Folienelektroden durch eine Kunststofffolie getrennt sind. Ein typischer Überspannungskondensator besteht aus einem speziell entwickelten Kondensator, der mit einem nicht-induktiven Widerstand in Serie geschaltet ist. Diese Kombination wird zwischen die Stromleitungen angeschlossen. Der Kondensator begrenzt die Anstiegsgeschwindigkeit der transienten Spannung und schützt so die parallel angeschlossenen Geräte.


Eigenschaften & Vorteile

Anwendungen

  • Ölimprägnierter Vollpolypropylen-Kondensator (APP)
  • Edelstahlgehäuse
  • Sehr zuverlässige Konstruktion mit Kantenfaltung
  • Spannungsbereich: 3600 bis 40.000 V
  • Kapazitätsbereich: 0,1 bis 0,5 µF

Eigenschaften

  • Ölimprägnierter Vollpolypropylen-Kondensator (APP)
  • Edelstahlgehäuse
  • Sehr zuverlässige Konstruktion mit Kantenfaltung
  • Spannungsbereich: 3600 bis 40.000 V
  • Kapazitätsbereich: 0,1 bis 0,5 µF

Kundenvorteile

Kosten

  • Kostengünstige Lösung zum Schutz wertvoller Mittelspannungsanlagen

Mechanik und Wartung

  • 1-phasige oder 3-phasige Ausführung
  • Hoher Isolationswiderstand
  • Gute Kapazitätsstabilität
  • Geringe Verluste bei hohen Frequenzen
  • Hoher Impulsstrom

Sicherheit

  • Interne Entladevorrichtung


Die oben genannten Werte geben typische Spezifikationen wieder. Wir bitten Sie, vor der Bestellung unsere Produktspezifikationen zu prüfen oder unsere Zustimmung zu Ihren Spezifikationen einzuholen.


Datenblätter & Suche

  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors PhaseCap-series/PhiCap-E-series B25667C/B25669/B25673/B25674/B25675/B32344E
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, MKV capacitors B25836
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, PhiCap capacitors B32340, B32343
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, PoleCap capacitors B25671*
  • Installation and maintenance instructions for PFC DeltaCap
  • Installation and maintenance instructions for capacitor contactors
  • Installation and maintenance instructions for thyristor modules TSM-LC series B44066T*
  • Installation and maintenance instructions for thyristor modulesTSM-HV series B44066T*
  • VIP-3-TP: Intelligent coupling of three compensation systems, Application and Manual
  • Technical Report: Different Connections of PF Controllers BR6000-series
  • Application guide
  • Applications
  • Capacitor questionnaire
  • General technical information
  • Thermal design of capacitors for power electronics
  • Quality specifications
  • Symbols and terms

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.



Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter) Xing