TDK Electronics · TDK Europe

PhaseCap Energy Plus Kondensatoren

 Bild Page

Umfassendstes Angebot • Technologisch überlegene BLK-Kondensatoren-Serie • Bis zu 60 kvar – Bis zu 1000 V

Die PhaseCap Energy Plus Serie repräsentiert die neueste Generation von Kondensatoren für die Blindleistungskompensation (BLK). Auf Basis der bewährten MKK-Technologie bietet diese Weiterentwicklung der PhaseCap Serie einige wesentliche Verbesserungen: eine zu erwartende Lebensdauer von bis zu 240.000 Stunden, eine erhöhte Einschaltstromfestigkeit von bis zu 500 IR und optimierte Becherabmessungen prädestinieren PhaseCap Energy Plus Kondensatoren für industrielle Anwendungen, die eine hohe Zuverlässigkeit erfordern. PhaseCap Energy Plus ist in zwei Ausführungen erhältlich: Die Serie B25674C* ist gasgefüllt, die Serie B25675C* mit halbtrockenem, biologisch abbaubarem Weichharz. Beide Serien sind selbstheilend und mit einer dreiphasigen Überdruckabreißsicherung ausgestattet. Ein Spannungsbereich von 230 bis 1000 V, Leistungen von 5,0 bis 60,0 kvar und vier verschiedene Anschlusshkonfigurationen ermöglichen die Auswahl des passenden Kondensatortyps für die jeweilige Applikation.

PhaseCap Energy Plus auf einen Blick

Eigenschaften & Vorteile

Anwendungen

  • Automatische BLK-Anlagen, Kondensatorbatterien
  • Individuelle Einzel-/Festkompensation (z.B. Motoren, Transformatoren, Beleuchtung)
  • Fest installierte Gruppenkompensation
  • Verdrosselte und unverdrosselte Kondensatorbatterien
  • Dynamische BLK

Eigenschaften

  • Robustes, zuverlässiges und kompaktes Design
  • Umfassendstes Angebot an hochwertigen Kondensatoren
  • MKK-Technik mit Wellenschnitt und Randverstärkung
  • Spannungsbereich: 230 bis 1000 V
  • Leistungsbereich: 5,0 bis 60 kvar

Kundenvorteile

Kosten

  • Kostenreduzierung dank höherer Packungsdichte, was kompaktere Schaltschränke ermöglicht
  • Verkürzte Montage- und Anschlusszeit
  • Geringere Kosten für Neuinvestitionen aufgrund der langen Lebenserwartung

Elektrisch

  • Sehr hohe Lebenserwartung von bis zu 240.000 Stunden bei Temperaturklasse -40/D
  • Sehr hohe Einschaltstrombelastbarkeit von bis zu 500 IR
  • Hohe Impulsstrombelastbarkeit
  • Hohe Langzeitstabilität

Mechanik und Wartung

  • Geringere Montagekosten
  • Wartungsfrei (abgesehen von den empfohlenen regelmäßigen Kontrollen)
  • Höchste Packungsdichte dank kompakter Abmessungen

Sicherheit

  • Selbstheilend
  • 3-Phasen-Überdruckabreißsicherung
  • Berührungssichere IP20 Sicherheitsanschlüsse
  • Sichere Entladung durch vormontierten Entladewiderstand auf Keramikbasis oder Entladewiderstandsmodul (je nach Typ)
  • cUL-Zulassung
  • B25674C*: Trockene Stickstoff (N2) Imprägnierung
  • B25675C*: Biologisch abbaubare halbtrockene Harzimprägnierung

Umwelt

  • PCB-frei, RoHS-kompatibel

Die oben genannten Werte geben typische Spezifikationen wieder. Wir bitten Sie, vor der Bestellung unsere Produktspezifikationen zu prüfen oder unsere Zustimmung zu Ihren Spezifikationen einzuholen.


Datenblätter & Suche

PDF Nenn­spannung (V AC) Produkt Anzahl der Phasen Kapazität (µF) Typ
230 - 690 PhaseCap Energy gas 3-phase 3 11.8 - 300.8 MKK230-D-10.0-03 - MKK690-D-8.3-03
230 - 690 PhaseCap Energy resin 3-phase 3 11.8 - 300.8 MKK230-D-10.0-04 - MKK690-D-8.3-04
230 - 1000 PhaseCap Energy Plus resin 3-phase 3 11.8 - 331.5 MKK1000-D-15.0-04 - MKK900-D-30.0-04
230 - 690 PhaseCap Energy Plus gas 3-phase 3 11.8 - 300.8 MKK230-D-10.0-03 - MKK690-D-8.3-03

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors PhaseCap-series/PhiCap-E-series B25667C/B25669/B25673/B25674/B25675/B32344E
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, MKV capacitors B25836
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, PhiCap capacitors B32340, B32343
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, PoleCap capacitors B25671*
  • Installation and maintenance instructions for PFC DeltaCap
  • Installation and maintenance instructions for capacitor contactors
  • Installation and maintenance instructions for thyristor modules TSM-LC series B44066T*
  • Installation and maintenance instructions for thyristor modulesTSM-HV series B44066T*
  • VIP-3-TP: Intelligent coupling of three compensation systems, Application and Manual
  • Technical Report: Different Connections of PF Controllers BR6000-series
  • Application guide
  • Applications
  • Capacitor questionnaire
  • General technical information
  • Thermal design of capacitors for power electronics
  • Quality specifications
  • Symbols and terms

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.



Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter) Xing