TDK Electronics · TDK Europe

PhiCap Kondensatoren

Für Niederspannungs-BLK in MKP-Technik

 Image Page


PhiCap Kondensatoren sind eine bewährte Serie von MKP-Kondensatoren (metallisiertes Polypropylen), die seit vielen Jahren für BLK-Anwendungen eingesetzt werden. Der Leistungsbereich variiert je nach Kondensatorbecher, abhängig von einem dreiphasigen oder einphasigen Kondensatordesign. PhiCap ist speziell für die BLK in industriellen Anwendungen vorgesehen. Die Kondensatoren werden mit einer metallisierten Polypropylenfolie als Dielektrikum hergestellt und in einem zylindrischen Aluminiumgehäuse untergebracht.


Eigenschaften & Vorteile

Anwendungen

  • Automatische Kondensatorbatterien
  • Feste BLK-Anwendungen, z.B. Motorkompensation
  • Verdrosselte BLK-Systeme
  • Dynamische BLK-Systeme

Eigenschaften

  • Kompaktes Design in zylindrischem Aluminiumbecher mit Bolzen
  • Schichtwickel
  • MKP-Technik
  • Spannungsbereich: 230 bis 525 V
  • Leistungsbereich: 0,5 bis 30 kvar

Kundenvorteile

Kosten

  • Bis zu 30 kvar pro Kondensator für dreiphasige Anwendungen
  • Bis zu 6 kvar pro Kondensator für einphasige Anwendungen
  • Lange Lebenserwartung von bis zu 135 000 Stunden
  • Impulsstrombelastbarkeit bis zu 200 IR

Mechanik und Wartung

  • Reduzierte Montagekosten, einfacher Einbau und Anschluss
  • Geringes Gewicht und kompaktes Volumen
  • Wartungsfrei (abgesehen von den empfohlenen regelmäßigen Kontrollen)

Sicherheit

  • Selbstheilend
  • Überdruckabreißsicherung
  • Berührungsgeschützte, optimierte Kondensator-Sicherheitsklemme bei der Serie B32344*


Die oben genannten Werte geben typische Spezifikationen wieder. Wir bitten Sie, vor der Bestellung unsere Produktspezifikationen zu prüfen oder unsere Zustimmung zu Ihren Spezifikationen einzuholen.


Datenblätter & Suche

PDF Nenn­spannung (V AC) Produkt Anzahl der Phasen Kapazität (µF) Typ
220 - 660 PhiCap 3-phase 3 10 - 274 MKP220-D-1.7 - MKP660-D-8.3
220 - 525 PhiCap 1-phase 1 10 - 183 MKP220-I-0.7 - MKP525-I-4.2
230 - 525 PhiCap 3-phase 3 4 - 33 MKP230-D-0.5 - MKP525-D-2.5
230 PhiCap 3-phase 3 100 MKP230-D-5.0
230 PhiCap 3-phase 3 150 MKP230-D-7.5
230 PhiCap 3-phase 3 200 MKP230-D-10.0
230 PhiCap 3-phase 3 250 MKP230-D-12.5
230 PhiCap 3-phase 3 300 MKP230-D-15.0
230 PhiCap 3-phase 3 42 MKP230-D-2.0
230 PhiCap 3-phase 3 50 MKP230-D-2.5
400 PhiCap 3-phase 3 55 MKP400-D-8.3
400 PhiCap 3-phase 3 199 MKP400-D-30.0
400 PhiCap 3-phase 3 67 MKP400-D-10.0
400 PhiCap 3-phase 3 133 MKP400-D-20.0
400 PhiCap 3-phase 3 83 MKP400-D-12.5
400 PhiCap 3-phase 3 100 MKP400-D-15.0
400 PhiCap 3-phase 3 42 MKP400-D-6.3
400 PhiCap 3-phase 3 50 MKP400-D-7.5
400 PhiCap 3-phase 3 166 MKP400-D-25.0
400 PhiCap 3-phase 3 111 MKP400-D-16.7
415 PhiCap 3-phase 3 39 MKP415-D-6.3
415 PhiCap 3-phase 3 46 MKP415-D-7.5
415 PhiCap 3-phase 3 123 MKP415-D-20.0
415 PhiCap 3-phase 3 154 MKP415-D-25.0
415 PhiCap 3-phase 3 62 MKP415-D-10.0
415 PhiCap 3-phase 3 77 MKP415-D-12.5
415 PhiCap 3-phase 3 92 MKP415-D-15.0
440 PhiCap 3-phase 3 92 MKP440-D-16.7
440 PhiCap 3-phase 3 154 MKP440-D-28.0
440 PhiCap 3-phase 3 34 MKP440-D-6.3
440 PhiCap 3-phase 3 41 MKP440-D-7.5
440 PhiCap 3-phase 3 55 MKP440-D-10.0
440 PhiCap 3-phase 3 46 MKP440-D-8.3
440 PhiCap 3-phase 3 57 MKP440-D-10.4
440 PhiCap 3-phase 3 165 MKP440-D-30.0
440 PhiCap 3-phase 3 69 MKP440-D-12.5
440 PhiCap 3-phase 3 114 MKP440-D-20.8
440 PhiCap 3-phase 3 138 MKP440-D-25.0
440 PhiCap 3-phase 3 82 MKP440-D-15.0
480 PhiCap 3-phase 3 48 MKP480-D-10.4
480 PhiCap 3-phase 3 38 MKP480-D-8.4
480 PhiCap 3-phase 3 96 MKP480-D-20.8
480 PhiCap 3-phase 3 115 MKP480-D-25.0
480 PhiCap 3-phase 3 19 MKP480-D-4.2
480 PhiCap 3-phase 3 58 MKP480-D-12.5
480 PhiCap 3-phase 3 23 MKP480-D-5.0
480 PhiCap 3-phase 3 69 MKP480-D-15.0
480 PhiCap 3-phase 3 138 MKP480-D-30.0
480 PhiCap 3-phase 3 29 MKP480-D-6.3
480 PhiCap 3-phase 3 77 MKP480-D-16.7
480 PhiCap 3-phase 3 35 MKP480-D-7.5
525 PhiCap 3-phase 3 64 MKP525-D-16.7
525 PhiCap 3-phase 3 32 MKP525-D-8.3
525 PhiCap 3-phase 3 40 MKP525-D-10.4
525 PhiCap 3-phase 3 19 MKP525-D-5.0
525 PhiCap 3-phase 3 80 MKP525-D-20.8
525 PhiCap 3-phase 3 96 MKP525-D-25.0
525 PhiCap 3-phase 3 48 MKP525-D-12.5
525 PhiCap 3-phase 3 24 MKP525-D-6.3

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors PhaseCap-series/PhiCap-E-series B25667C/B25669/B25673/B25674/B25675/B32344E
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, MKV capacitors B25836
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, PhiCap capacitors B32340, B32343
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, PoleCap capacitors B25671*
  • Installation and maintenance instructions for PFC DeltaCap
  • Installation and maintenance instructions for capacitor contactors
  • Installation and maintenance instructions for thyristor modules TSM-LC series B44066T*
  • Installation and maintenance instructions for thyristor modulesTSM-HV series B44066T*
  • VIP-3-TP: Intelligent coupling of three compensation systems, Application and Manual
  • Technical Report: Different Connections of PF Controllers BR6000-series
  • Application guide
  • Applications
  • Capacitor questionnaire
  • General technical information
  • Thermal design of capacitors for power electronics
  • Quality specifications
  • Symbols and terms

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.



Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter) Xing