TDK Electronics

「PhiCap」コンデンサ

MKP技術による低電圧力率改善(PFC)用コンデンサ

 Image Page


「PhiCap」コンデンサは、PFC 用途に長年使用されてきたMKP(金属化ポリプロピレンコンデンサ)をベースにしたシリーズであり、その性能は充分に実証済みです。コンデンサ一個あたりの出力範囲は、三相設計と単相設計で異なります。「PhiCap」シリーズは、とくに産業アプリケーションでの力率改善用途に好適です。コンデンサは金属化ポリプロピレンフィルムを誘電体に採用しており、円筒形アルミケースに収容されています。


特長とメリット

アプリケーション

  • 力率改善(PFC)
  • 自動コンデンサバンク
  • 固定式PFC アプリケーション(モータ補償など)
  • 離調PFCシステム
  • ダイナミックPFCシステム

特長

  • コンパクトな設計のスタッド付きアルミ円筒缶の
  • 積層巻線
  • MKP技術
  • 電圧範囲: 230 … 525 V
  • 出力範囲:  0.5 … 30 kvar

ユーザーメリット

コスト

  • 三相 アプリケーションでケースあたり最大30 kvar 
  • 単相アプリケーションでケースあたり最大6 kvar
  • 最大13万5,000時間の長い期待寿命
  • パルス電流耐性(最大200 · IR)

機械関係とメンテナンス

  • 実装コストを節減でき、取り付けや接続が容易
  • 小型軽量
  • メンテナンスフリー(ただし定期点検を推奨)

安全性

  • 自己回復式
  • 過圧断路器
  • 感電保護最適化コンデンサ安全端子  (「B32344」シリーズ)


上記数値は代表的な仕様のものです。ご注文の際は、当社製品仕様書をご確認いただくか、お客様の仕様書をご請求くださいますようお願いいたします。


データシートの入手・検索

PDF 定格電圧 (V AC) 製品 相の数 静電容量 (µF) タイプ
220 - 525 PhiCap 1-phase 1 10 - 183 MKP220-I-0.7 - MKP525-I-4.2
220 - 660 PhiCap 3-phase 3 10 - 300 MKP220-D-1.7 - MKP660-D-8.3
230 - 525 PhiCap 3-phase 3 4 - 33 MKP230-D-0.5 - MKP525-D-2.5

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • PFCコンデンサ取付/保守説明書B25667C/B25669/B25673/B25674/B25675/B32344E
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, MKVコンデンサ B25836
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, PhiCapコンデンサ B32340, B32343
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, PoleCapコンデンサ B25671*
  • PFC DeltaCap の設置とメンテナンスの手引き
  • コンデンサ接触器取付/保守説明書
  • サイリスタモジュール取付/保守説明書TSM-LC B44066Tシリーズ
  • サイリスタモジュール取付/保守説明書TSM-HV B44066Tシリーズ
  • VIP-3-TP: Intelligent coupling of three compensation systems, Application and Manual
  • 技術報告書: BR6000シリーズPFコントローラの各種接続
  • アプリケーションガイド
  • アプリケーション
  • コンデンサに関するアンケート
  • General technical information
  • パワーエレクトロニクス用コンデンサの熱設計
  • 品質仕様
  • 記号と用語

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。


製品リソース


連絡してください

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)