TDK Electronics

リアクタ

 Intro Pic

リアクタの概要

高調波フィルタリアクタ

パワーコンデンサの力率改善や静電容量は、給電用変圧器とともに共振回路を形成します。経験から、こうした回路の自己共振周波数は通例250~500 Hzとなることがわかっており、これは5次および7次高調波の範囲に相当します。こうした共振現象は、PFCシステムにおいて、コンデンサをフィルタリアクタに直列に接続することで回避できます。これらの、いわゆる「離調」PFCシステムは、自己共振周波数が最も低い高調波を下回るようにスケーリングされています。

アプリケーション

  • 共振条件の回避
  • 同調/離調された高調波フィルタ
  • 高調波歪みの低減(ネットワーククリアリング)
  • 電力損失の低減

特長

  • 高い高調波負荷能力
  • 超低損失
  • チョークの傾きを回避するための高い線形性
  • 低ノイズ
  • 取り付けが容易
  • 長い期待寿命
  • 温度保護(NC接点)
 01 Harmonic Filter Reactors Pic

放電リアクタ

放電リアクタは、放電抵抗によるコンデンサの放電が遅いアプリケーションで使用されます。高速放電により、自動PFC装置における再スイッチングの高速化が可能になります。通例、コンデンサブランチあたり一個の放電モジュールが使用されます。


アプリケーション

  • 力率改善ブランチ

特長

  • 電圧: 230 … 690 V
  • 放電時間(230 V):
    • 25 kvarまで <10秒
    • 50 kvarまで <20秒
    • 100 kvarまで <40秒 
  • 400 ... 525 V:
    • 25 kvarまで <5秒
    • 50 kvarまで <10秒
    • 100 kvarまで <20秒
  • 525 ... 690 V:
    • 25 kvarまで <3秒
    • 50 kvarまで <6秒
    • 100 kvarまで <12秒
  • 電力損失(PLOSS) < 1.6 W

ユーザーメリット

  • 低損失
  • 高速放電により、自動PFC装置における高速再スイッチングが可能
 02 Discharge Reactors Pic


データシートの入手・検索

PDF 製品 特徴 タイプ
Discharge Reactor Fast discharge B44066E
Harmonic Filter Reactor De-tuning factor 14%,  De-tuning factor 7% B44066D_M

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • PFCコンデンサ取付/保守説明書B25667C/B25669/B25673/B25674/B25675/B32344E
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, MKVコンデンサ B25836
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, PhiCapコンデンサ B32340, B32343
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, PoleCapコンデンサ B25671*
  • PFC DeltaCap の設置とメンテナンスの手引き
  • コンデンサ接触器取付/保守説明書
  • サイリスタモジュール取付/保守説明書TSM-LC B44066Tシリーズ
  • サイリスタモジュール取付/保守説明書TSM-HV B44066Tシリーズ
  • VIP-3-TP: Intelligent coupling of three compensation systems, Application and Manual
  • 技術報告書: BR6000シリーズPFコントローラの各種接続
  • アプリケーションガイド
  • アプリケーション
  • コンデンサに関するアンケート
  • General technical information
  • パワーエレクトロニクス用コンデンサの熱設計
  • 品質仕様
  • 記号と用語

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。


製品リソース


連絡してください

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)