TDK Electronics

マルチ測定デバイス

 Intro Pic

多機能測定デバイス「MMI6000」、「MMI7000」、「MMI8003」は、多様な主要グリッドパラメータの表示・記録をおこないます。これにより、システムに悪影響を及ぼすおそれのあるグリッドの危険な条件(高い高調波含有率など)を瞬時に把握することが可能です。


マルチ測定デバイスの概要

MMI6000

 01 MultiMeasuringDevice MMI6000 Pic
アプリケーション:

力率完全設備の単相計測用

特徴

  • 動作電圧および測定電圧: 230 V AC
  • 基本周波数: 50 Hzおよび60 Hz
  • 測定電流: X/5 A
  • 感度: 40 mA

ユーザーメリット

  • 多機能デバイス
  • PFコントローラBR6000をインターフェース経由で組み合わせることにより、
  • 実際のコンデンサ電流を検出
  • 電流制限値でステップスイッチがオフになるコンデンサ保護
  • 動的PFC用高速トリガ
  • コンデンサステップ1段ごとの独立型スイッチング
  • 読み出し用インターフェース付スタンドアローンタイプ測定装置
  • 測定対象 V, I, P, Q, S, cos-φ, f, W, T (読み出しはRS485経由)

MMI7000 (V4)

 02 MultiMeasuringDevice MMI7000 Pic
アプリケーション

  • 力率完全設備の三相計測用

特徴

  • 動作電圧: 110 ~440 V AC +/- 15%
  • 測定電圧 (3相): 30 ~440 V AC (L-N) / 50 ~ 690 V AC (L-L)
  • 測定電流: X:1A / X:5A
  • 定格周波数 fR: 50  / 60 Hz
  • 消費電力: 5 VA未満
  • 感度: 50 mA / 10 mA

ユーザーメリット

  • 各種数字パラメータの三相計測および表示:電圧, 電流, 周波数, 有効電力, 無効電力,
  • 皮相電力, 力率, THD-V, THD-I エネルギー
  • V/I/FP/Q/TDH-V/TDH-I の内部メモリ
  • 51stまでの電圧高調波および51stまでの電流高調波
  • パネルマウント型
  • グラフィックメニュー(DE/E/ES/RU/TR)
  • 統合型ヘルプ機能
  • SDメモリカード用統合スロット
  • 2つの独立したインターフェース (RS485) 込み
  • 4つのリレー出力(自由にプログラム可能)込み

MMI8003

 03 MultiMeasuringDevice MMI8003 Pic
アプリケーション

  • 力率完全設備の三相計測用

特徴

  • 動作・測定電圧: 外部端子を介し、24 V Dc
  • 測定電圧(3相): 3 x 30…440 V AC (L-N) / 3 x 50…690 V AC (L-L)
  • 基本周波数: 50/60 Hz
  • 測定電流: 3x X: 1A/X: 5AX/5 A
  • 感度: 50 mA/10 mA
  • システムインターフェース、2つ: RS485 (Modbus RTU)

顧客の利益

  •  3相の多数パラメータの測定:
    電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、THD-V、THD-I、エネルギー +/-
  •  最大 第39電圧調波と最大第51電流調波
  •  キャビネット内のハットレール取り付け
  •  実時間でのMODBUSを介した読み出し
  •  有効/無効電力(エネルギー)の内部メモリ
  •  タイムスタンプ

データシートの入手・検索

PDF 製品 特徴 タイプ
Grid Analysis Tool 3-phase measuring MC7000-3
Multi-measuring Interface Standard relay,  Transistor output MMI6000
Multi-measuring Interface 4 relay outputs MMI7000
Multi-measuring Interface 3-phase measuring with ring buffer MMI8003

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • PFCコンデンサ取付/保守説明書B25667C/B25669/B25673/B25674/B25675/B32344E
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, MKVコンデンサ B25836
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, PhiCapコンデンサ B32340, B32343
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, PoleCapコンデンサ B25671*
  • PFC DeltaCap の設置とメンテナンスの手引き
  • コンデンサ接触器取付/保守説明書
  • サイリスタモジュール取付/保守説明書TSM-LC B44066Tシリーズ
  • サイリスタモジュール取付/保守説明書TSM-HV B44066Tシリーズ
  • VIP-3-TP: Intelligent coupling of three compensation systems, Application and Manual
  • 技術報告書: BR6000シリーズPFコントローラの各種接続
  • アプリケーションガイド
  • アプリケーション
  • コンデンサに関するアンケート
  • General technical information
  • パワーエレクトロニクス用コンデンサの熱設計
  • 品質仕様
  • 記号と用語

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。


製品リソース


連絡してください

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn Twitter