TDK Electronics

「PhaseCap Energy Plus」コンデンサ

もっとも幅広いレンジに対応

PFC用コンデンサ上位(superior)シリーズ

最大出力60 kvar/最大電圧1000 V

 Bild Page


「PhaseCap Energy Plus」シリーズは、力率改善(power  factor correction: PFC)用コンデンサの最新世代です。実績あるMKK技術をベースに、「PhaseCap」シリーズの後継品として開発された本シリーズは、いくつかの主要な点が強化されています。最大期待寿命24万時間、突入電流耐性は最大500 · IRに高まったのに加え、ケースの〔外形〕  寸法も最適化されたことで、高い信頼性が求められる産業アプリケーションに理想的なコンデンサとなっています。「PhaseCap Energy Plus」は、ガス封入タイプの「B25674C」と、生分解性ソフト樹脂セミドライタイプの「B25675C」の二種類のバージョンをご用意しており、いずれも、自己回復機能と三相過圧断路器を備えています。電圧範囲230 V~1000 V、出力範囲5.0 kvar~60.0 kvar、四種類の端子タイプを取り揃え、カスタム仕様のコンデンサとしてもご使用いただけます。


特長および利点

アプリケーション

  • 自動PFC装置、コンデンサバンク
  • 個別固定式PFC(例: モータ、変圧器、照明)
  • グループ固定式PFC
  • 同調された/離調されたコンデンサバンク
  • ダイナミックPFC

特長

  • 堅牢で信頼性が高く、コンパクトな設計
  • 上位コンデンサでもっとも広範なレンジに対応
  • ウェーブカットとヘビーエッジを備えたMKK技術
  • 電圧範囲: 230 … 1000 V
  • 出力範囲: 5.0 … 60 kvar

ユーザーメリット

コスト

  • 高いパッキング密度とコンパクトなキャビネットにより、コスト低減が可能
  • 取り付けや接続に要する時間を短縮できる
  • 期待寿命が長いため、新規投資コストを低減できる

電気関係

  • -40/Dの温度クラスで最大24万時間の非常に長い期待寿命
  • 最大500 · IRの非常に高い突入電流耐性
  • 高いパルス電流耐性
  • すぐれた長期安定性

機械関係とメンテナンス

  • 取り付けコストの低減
  • メンテナンスフリー(ただし定期点検は推奨)
  • 小型形状により極めて高いパッキング密度

安全性

  • 自己回復式
  • 三相過圧断路器
  • タッチプルーフIP20安全端子
  • 安全な放電: セラミックベース放電抵抗器/放電抵抗器モジュール取り付け済み(タイプによる)
  • cUL認定
  • B25674C*: 窒素(N2)含侵ドライタイプ
  • B25675C* : 生分解性樹脂セミドライタイプ

環境

  • PCBフリー、RoHS準拠


このページに記載されている製品は代表的な仕様のものです。 発注前に、弊社製品仕様をご承認いただくか、御社仕様の承認をご請求ください。


データシートの入手・検索

PDF 定格電圧 (V AC) 製品 相の数 静電容量 (µF) タイプ
230 - 690 PhaseCap Energy gas 3-phase 3 11.8 - 300.8 MKK230-D-10.0-03 - MKK690-D-8.3-03
230 - 690 PhaseCap Energy resin 3-phase 3 11.8 - 300.8 MKK230-D-10.0-04 - MKK690-D-8.3-04
230 - 1000 PhaseCap Energy Plus resin 3-phase 3 11.8 - 331.5 MKK1000-D-15.0-04 - MKK900-D-30.0-04
230 - 690 PhaseCap Energy Plus gas 3-phase 3 11.8 - 300.8 MKK230-D-10.0-03 - MKK690-D-8.3-03

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • PFCコンデンサ取付/保守説明書B25667C/B25669/B25673/B25674/B25675/B32344E
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, MKVコンデンサ B25836
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, PhiCapコンデンサ B32340, B32343
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, PoleCapコンデンサ B25671*
  • PFC DeltaCap の設置とメンテナンスの手引き
  • コンデンサ接触器取付/保守説明書
  • サイリスタモジュール取付/保守説明書TSM-LC B44066Tシリーズ
  • サイリスタモジュール取付/保守説明書TSM-HV B44066Tシリーズ
  • VIP-3-TP: Intelligent coupling of three compensation systems, Application and Manual
  • 技術報告書: BR6000シリーズPFコントローラの各種接続
  • アプリケーションガイド
  • アプリケーション
  • コンデンサに関するアンケート
  • General technical information
  • パワーエレクトロニクス用コンデンサの熱設計
  • 品質仕様
  • 記号と用語

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。


製品リソース


連絡してください

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)