TDK Electronics · TDK Europe

Drosseln

 Intro Pic

Oberschwingungsfilter-Drosseln

Die Blindleistungskompensation bzw. die Kapazität des Leistungskondensators kann in Verbindung mit dem speisenden Transformator einen ungewünschten Schwingkreis bilden. Die Erfahrung zeigt, dass die Eigenresonanzfrequenz dieses Kreises typischerweise zwischen 250 und 500 Hz liegt, d.h. im Bereich der 5. und 7. Diese Resonanzerscheinungen können vermieden werden, indem Kondensatoren in Reihe mit Filterdrosseln in der BLK-Anlage geschaltet werden. Diese so genannten verdrosselten BLK-Anlagen sind so dimensioniert, dass die Eigenresonanzfrequenz unterhalb der niedrigsten Netzoberschwingung liegt.

Anwendung

  • Vermeidung von Resonanzzuständen
  • Unverdrosselte und verdrosselte  passive  Filter
  • Verringerung der harmonischen Verzerrungen (Netzbereinigung)
  • Verringerung der Leistungsverluste

Eigenschaften

  • Große Oberschwingungsbelastbarkeit
  • Sehr geringe Verluste
  • Hohe Linearität zur Vermeidung von Drosselüberlastung
  • Geräuscharm
  • Einfache Montage
  • Hohe zu erwartende Lebensdauer
  • Temperaturschutz (Öffner)
 01 Harmonic Filter Reactors Pic

Entladedrosseln

Entladedrosseln werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen Entladewiderstände die Kondensatoren nicht schnell genug entladen. Eine schnelle Entladung ermöglicht ein schnelles Wiedereinschalten in automatischen BLK-Anlagen. In der Regel wird ein Entlademodul pro Kondensatorzweig verwendet.

Anwendung

  • Abzweige zur Blindleistungskompensation

Eigenschaften

  • Spannung: 230 … 690 V
  • Entladezeit  230 V:
    • bis zu 25 kvar <10 s
    • bis zu 50 kvar <20 s
    • bis zu 100 kvar <40 s
  • 400 ... 525 V:
    • bis zu 25 kvar <5 s
    • bis zu 50 kvar <10 s
    • bis zu 100 kvar <20 s
  • 525 ... 690 V:
    • bis zu 25 kvar <3 s
    • bis zu 50 kvar <6 s
    • bis zu 100 kvar <12 s
    • bis 100 kvar <12 s
  • Verlustleistung PLOSS < 1.6 W

Kundenvorteile

  • Geringe Verluste
  • Schnelle Entladung ermöglicht ein schnelles Umschalten in automatischen BLK-Anlagen
 02 Discharge Reactors Pic


Datenblätter & Suche

PDF Produkt Features Typ
Discharge Reactor Fast discharge B44066E
Harmonic Filter Reactor De-tuning factor 14%,  De-tuning factor 7% B44066D_M

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors PhaseCap-series/PhiCap-E-series B25667C/B25669/B25673/B25674/B25675/B32344E
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, MKV capacitors B25836
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, PhiCap capacitors B32340, B32343
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, PoleCap capacitors B25671*
  • Installation and maintenance instructions for PFC DeltaCap
  • Installation and maintenance instructions for capacitor contactors
  • Installation and maintenance instructions for thyristor modules TSM-LC series B44066T*
  • Installation and maintenance instructions for thyristor modulesTSM-HV series B44066T*
  • VIP-3-TP: Intelligent coupling of three compensation systems, Application and Manual
  • Technical Report: Different Connections of PF Controllers BR6000-series
  • Application guide
  • Applications
  • Capacitor questionnaire
  • General technical information
  • Thermal design of capacitors for power electronics
  • Quality specifications
  • Symbols and terms

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.



Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter) Xing