TDK Electronics · TDK Europe

DeltaCap Kondensatoren

Für die Niederspannungs-Leistungsfaktorkorrektur in MKP-Technik

 Image Page


Basierend auf der bewährten MKP-Technologie mit übereinander angeordneten Wicklungen wurden die DeltaCapTM Premium Kondensatoren speziell für Niederspannungs-BLK-Anwendungen in rauen Industrieanlagen entwickelt. Dieses äußerst robuste Design bietet einen ausgewählten Leistungs- und Spannungsbereich.


Eigenschaften & Vorteile

Anwendungen

  • Blindleistungskompensation
  • Automatische Kondensatorbatterien
  • Individuelle Einzel-/Festkompensation (z.B. Motoren, Transformatoren, Beleuchtung)
  • Verdrosselte und unverdrosselte BLK-Systeme

Eigenschaften

  • Kompaktes Design in zylindrischem Aluminiumbecher mit Bolzen
  • MKP-Technologie mit übereinander angeordneten Wicklungen
  • Spannungsbereich: 230 bis 525 V
  • Leistungsbereich: 0,5 bis 33 kvar

Kundenvorteile

Kosten

  • Kompaktes und kostengünstiges Design

Elektrisch

  • Für dreiphasige Anwendungen
  • Hohe Lebenserwartung von bis zu 150.000 Stunden bei Temperaturklasse -40/C
  • Hoher Einschaltstrom

Mechanik und Wartung

  • Reduzierte Montagekosten, einfacher Einbau und Anschluss
  • Geringes Gewicht und kompaktes Volumen
  • Wartungsfrei (abgesehen von den empfohlenen regelmäßigen Kontrollen)

Sicherheit

  • Selbstheilend
  • Überdruckabreißsicherung
  • Isolierte Klemme (IP20) für die Serien B32301 und B32304


Die oben genannten Werte geben typische Spezifikationen wieder. Wir bitten Sie, vor der Bestellung unsere Produktspezifikationen zu prüfen oder unsere Zustimmung zu Ihren Spezifikationen einzuholen.


Datenblätter & Suche

PDF Nenn­spannung (V AC) Produkt Anzahl der Phasen Kapazität (µF) Typ
230 - 525 DeltaCap 3-phase 3 3.9 - 301 MKD230-D-0.5 - MKD525-D-8.3
230 - 525 DeltaCap 1-phase 1 10 - 510 MKD230-I-0.8 - MKD525-I-4.2
525 DeltaCap 3-phase 3 154 MKD-525-D-40

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors PhaseCap-series/PhiCap-E-series B25667C/B25669/B25673/B25674/B25675/B32344E
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, MKV capacitors B25836
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, PhiCap capacitors B32340, B32343
  • Installation and maintenance instructions for PFC DeltaCap
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, PoleCap capacitors B25671*
  • Installation and maintenance instructions for capacitor contactors
  • Installation and maintenance instructions for thyristor modules TSM-LC series B44066T*
  • Installation and maintenance instructions for thyristor modulesTSM-HV series B44066T*
  • VIP-3-TP: Intelligent coupling of three compensation systems, Application and Manual
  • Technical Report: Different Connections of PF Controllers BR6000-series
  • Application guide
  • Applications
  • Capacitor questionnaire
  • General technical information
  • Thermal design of capacitors for power electronics
  • Quality specifications
  • Symbols and terms

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.



Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter) Xing