TDK Electronics · TDK Europe

Vakuumschütze

Für Innenanwendungen

 Image Page


Moderne Mittelspannungs-Vakuumschütze (MV) für verschiedene Anwendungen. Vakuumschütze weisen gegenüber Gas/Luft/Öl-Schaltern eine höhere Durchschlagsfestigkeit auf. Vakuumschütze verwenden moderne Kontakte, die für die geforderte Leistung ausgelegt sind. Vakuumschütze werden zur Unterbrechung niedriger Ströme eingesetzt, z. B. von Motorströmen, anderen niedrig-induktiven Strömen oder kapazitiven Strömen.


Eigenschaften & Vorteile

Anwendungen

  • Für Innenanwendungen

Eigenschaften

  • Nennspannung: 6,6 / 11 kV
  • Höchste Systemspannung: 7,2 / 12 kV
  • Nennfrequenz: 50 / 60 Hz
  • BIL: 20 kV AC / 60 kV Spitze
  • 28 kV AC / 75 kV Spitze
  • Anzahl der Pole: 3 / 2 / 1
  • Nennstrom: 200 / 400 A
  • Motor-Nennschaltstrom: 400 A
  • Nennschaltstrom für eine Bank: 100 / 200 A
  • Nennkurzzeitstrom: 10 kA /1 s
  • Einschaltspitzenstrom: 10 kA / 25 kA Spitze
  • Elektrische Lebensdauer: 10.000 Betätigungen
  • Mechanische Belastbarkeit: 25.000 Betätigungen
  • Mechanik: Solenoid / mechanische Verriegelung

Kundenvorteile

  • Gekapselte Vakuumschaltröhre mit hoher Durchschlagsfestigkeit und Zuverlässigkeit
  • Wahl der Magnetspule und der Mechanik
  • Mechanik für 30.000 Betätigungen getestet
  • Geeignet für den Betrieb von 70% bis 120% der Nennspannung der Betriebsspule
  • Hocheffizient beim Schalten von Kondensatoren und bei DC-Schaltanwendungen
  • Erzeugter Lichtbogen ist nicht Atmosphäre ausgesetzt, daher besteht keine Brandgefahr.
  • Wartungsfreie elektrische Kontakte. Kompakte Ausführung mit geringem Platzbedarf spart Platz im Schaltschrank
  • Hohe elektrische und mechanische Lebensdauer


Für Anfragen kontaktieren Sie uns bitte über das Formular auf der Website oder über Ihren Vertriebskontakt.


Datenblätter & Suche

PDF Produkt Features Typ
Vacuum Contactor 7.2 kV,  400 A EVC7400-L
Vacuum Contactor 7.2 kV,  400 A EVC7400
Vacuum Contactor 12 kV,  400 A EVC12400-L
Vacuum Contactor 12 kV,  400 A EVC12400

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors PhaseCap-series/PhiCap-E-series B25667C/B25669/B25673/B25674/B25675/B32344E
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, MKV capacitors B25836
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, PhiCap capacitors B32340, B32343
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, PoleCap capacitors B25671*
  • Installation and maintenance instructions for PFC DeltaCap
  • Installation and maintenance instructions for capacitor contactors
  • Installation and maintenance instructions for thyristor modules TSM-LC series B44066T*
  • Installation and maintenance instructions for thyristor modulesTSM-HV series B44066T*
  • VIP-3-TP: Intelligent coupling of three compensation systems, Application and Manual
  • Technical Report: Different Connections of PF Controllers BR6000-series
  • Application guide
  • Applications
  • Capacitor questionnaire
  • General technical information
  • Thermal design of capacitors for power electronics
  • Quality specifications
  • Symbols and terms

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.



Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter) Xing