TDK Electronics · TDK Europe

Netzanalysewerkzeug MC7000-3

 Intro Pic

Die TSM-Modulserie bietet schnelle, elektronisch gesteuerte, selbstüberwachende Thyristorschalter für kapazitive Lasten bis zu 100 kvar, die in der Lage sind, BLK-Kondensatoren nahezu ohne Begrenzung der Anzahl der Schaltspielen während der Lebensdauer des Kondensators innerhalb weniger Millisekunden zu schalten.


Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaften

  • Einfache Installation: kann ähnlich wie ein Schütz verwendet werden
  • Die gesamte benötigte Intelligenz ist im Thyristor-Modul selbst enthalten
  • Reaktionszeit: nur 5 Millisekunden
  • Ständige Selbstkontrolle von
    - Spannungsparameter
    - Phasenfolge
    - Kondensatorleistung
  • Anzeige von
    - Betrieb
    - Fehler
    - Aktivierung
  • TSM-LC-I: einphasig, für direkte
  • 2-phasiges Schalten von kapazitiven Lasten (L-N) oder (L-L)
  • TSM-LC-S: Ansteuerung des Moduls über Systembus (Patch-Kabel) vom PF-Controller BR7000-I-TH/S485
  • Bis zu 32 Geräte werden vom Controller unterstützt
  • Anzeige und Überwachung von V, I, Q, Temperatur, Schaltzustand
  • Fehleranzeige und Auswertung über Bus direkt am PF-Controller
  • Direkte Überwachung des Temperaturschalters der Filterdrossel

Anwendungen

  • Hauptversorgungsnetze mit hohen Lastschwankungen für dynamische BLK-Anlagen
  • Pressen
  • Schweißanlagen
  • Aufzüge
  • Kräne
  • Windkraftanlagen


Die oben genannten Werte geben typische Spezifikationen wieder. Wir bitten Sie, vor der Bestellung unsere Produktspezifikationen zu prüfen oder unsere Zustimmung zu Ihren Spezifikationen einzuholen.


Datenblätter & Suche

PDF Produkt Features Typ
Capacitor Contactors 380 ... 690 V, 12.5 ... 100 kvar, for systems with and without reactors B44066S*J110, B44066S*J230

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors PhaseCap-series/PhiCap-E-series B25667C/B25669/B25673/B25674/B25675/B32344E
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, MKV capacitors B25836
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, PhiCap capacitors B32340, B32343
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, PoleCap capacitors B25671*
  • Installation and maintenance instructions for PFC DeltaCap
  • Installation and maintenance instructions for capacitor contactors
  • Installation and maintenance instructions for thyristor modules TSM-LC series B44066T*
  • Installation and maintenance instructions for thyristor modulesTSM-HV series B44066T*
  • VIP-3-TP: Intelligent coupling of three compensation systems, Application and Manual
  • Technical Report: Different Connections of PF Controllers BR6000-series
  • Application guide
  • Applications
  • Capacitor questionnaire
  • General technical information
  • Thermal design of capacitors for power electronics
  • Quality specifications
  • Symbols and terms

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.



Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter) Xing