TDK Electronics · TDK Europe

Kondensatorschütze

 Intro Pic

Bei Kondensatorschützen mit Dämpfungswiderständen werden vorschaltende Hilfskontakte verwendet. Sie schließen vor den Hauptkontakten und laden den Kondensator vor, wodurch Stromspitzen vermieden werden. Dies wirkt sich positiv auf die Netzqualität und besonders auch auf die Lebenserwartung des Kondensators aus.


Eigenschaften & Vorteile

Anwendungen

  • Dämpfung des Einschaltstroms in Niederspannungs-BLK-Systemen
  • Für BLK-Systeme mit und ohne Drosseln

Eigenschaften

  • Spannungsbereich: 400 bis 690 V
  • Leistungsbereich: 12,5 bis 100 kvar
  • Hervorragende Dämpfung des Einschaltstroms
  • Verbesserte Netzqualität (z. B. Vermeidung von Spannungseinbrüchen)
  • Längere Nutzungsdauer der Hauptkontakte der Kondensatorschütze
  • Sanftes Schalten des Kondensators und damit längere Lebensdauer
  • Erhöhte mittlere Lebenserwartung des BLK-Systems
  • Reduzierte ohmsche Verluste
  • Voreilende Hilfskontakte mit Wischerfunktion
  • Manipulationssichere und geschützte Widerstände
  • Einfacher Zugang für den Kabelanschluss

Die oben genannten Werte geben typische Spezifikationen wieder. Wir bitten Sie, vor der Bestellung unsere Produktspezifikationen zu prüfen oder unsere Zustimmung zu Ihren Spezifikationen einzuholen.


Datenblätter & Suche

PDF Produkt Features Typ
Capacitor Contactors 380 ... 690 V, 12.5 ... 100 kvar, for systems with and without reactors B44066S*J110, B44066S*J230

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors PhaseCap-series/PhiCap-E-series B25667C/B25669/B25673/B25674/B25675/B32344E
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, MKV capacitors B25836
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, PhiCap capacitors B32340, B32343
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, PoleCap capacitors B25671*
  • Installation and maintenance instructions for PFC DeltaCap
  • Installation and maintenance instructions for capacitor contactors
  • Installation and maintenance instructions for thyristor modules TSM-LC series B44066T*
  • Installation and maintenance instructions for thyristor modulesTSM-HV series B44066T*
  • VIP-3-TP: Intelligent coupling of three compensation systems, Application and Manual
  • Technical Report: Different Connections of PF Controllers BR6000-series
  • Application guide
  • Applications
  • Capacitor questionnaire
  • General technical information
  • Thermal design of capacitors for power electronics
  • Quality specifications
  • Symbols and terms

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.



Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter) Xing