TDK Electronics · TDK Europe

DeltaCap X Black Premium Kondensatoren

Für die Niederspannungs-BLK, MKP-Technik

 Image Page


Basierend auf der bewährten MKP-Technologie mit übereinander angeordneten Wicklungen wurden die DeltaCapTM X Black Premium Kondensatoren speziell für Niederspannungs-BLK-Anwendungen in rauen Industrieanlagen entwickelt. Dieses äußerst robuste Design bietet einen ausgewählten Leistungs- und Spannungsbereich.


Eigenschaften & Vorteile

Anwendungen

  • Automatische BLK-Batterien
  • Individuelle Einzel-/Festkompensation (z.B. Motoren, Transformatoren, Beleuchtung)
  • Dynamische BLK
  • Verdrosselte und unverdrosselte BLK-Systeme

Eigenschaften

  • Kompaktes Design in schwarzem zylindrischer Aluminiumbecher mit Bolzen
  • MKP-Technologie mit Schichtwickeln
  • Verkürzte Montage- und Anschlusszeit
  • Spannungsbereich: 440 bis 850 V
  • Leistungsbereich: 20 bis 44 kvar

Kundenvorteile

Kosten

  • Kostenreduzierung durch höhere Packungsdichte und kompaktes Gehäusedesign

Elektrisch

  • Für dreiphasige Anwendungen
  • Sehr hohe Lebenserwartung von bis zu 300.000 Stunden bei Temperaturklasse -40/55
  • Hohe Einschaltstrombelastbarkeit bis zu 500 IR

Mechanik und Wartung

  • Reduzierte Montagekosten, einfacher Einbau und Anschluss
  • Kompaktes Volumen
  • Wartungsfrei (abgesehen von den empfohlenen regelmäßigen Kontrollen)
  • Einbaulage stehend/horizontal

Sicherheit

  • Selbstheilend
  • Überdruckabreißsicherung
  • Isolierte Klemme (IP20)
  • Keramischer Entladewiderstand vormontiert


Die oben genannten Werte geben typische Spezifikationen wieder. Wir bitten Sie, vor der Bestellung unsere Produktspezifikationen zu prüfen oder unsere Zustimmung zu Ihren Spezifikationen einzuholen.


Datenblätter & Suche

PDF Nenn­spannung (V AC) Produkt Anzahl der Phasen Kapazität (µF) Typ
440 DeltaCap X Black Premium 3 165 MKD440-D-30.0-X
440 DeltaCap X Black Premium 3 154 MKD440-D-28.1-X
440 DeltaCap X Black Premium 3 137 MKD440-D-25.0-X
440 DeltaCap X Black Premium 3 110 MKD440-D-20.0-X
480 DeltaCap X Black Premium 3 152 MKD480-D-33.0-X
480 DeltaCap X Black Premium 3 138 MKD480-D-30.0-X
480 DeltaCap X Black Premium 3 129 MKD480-D-28.0-X
480 DeltaCap X Black Premium 3 115 MKD480-D-25.0-X
525 DeltaCap X Black Premium 3 143 MKD525-D-37.0-X
525 DeltaCap X Black Premium 3 127 MKD525-D-33.0-X
525 DeltaCap X Black Premium 3 108 MKD525-D-28.0-X
525 DeltaCap X Black Premium 3 96 MKD525-D-25.0-X
525 DeltaCap X Black Premium 3 77 MKD525-D-20.0-X
850 DeltaCap X Black Premium 3 51 MKD850-D-35.0-X

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors PhaseCap-series/PhiCap-E-series B25667C/B25669/B25673/B25674/B25675/B32344E
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, MKV capacitors B25836
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, PhiCap capacitors B32340, B32343
  • Installation and maintenance instructions for PFC DeltaCap
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, PoleCap capacitors B25671*
  • Installation and maintenance instructions for capacitor contactors
  • Installation and maintenance instructions for thyristor modules TSM-LC series B44066T*
  • Installation and maintenance instructions for thyristor modulesTSM-HV series B44066T*
  • VIP-3-TP: Intelligent coupling of three compensation systems, Application and Manual
  • Technical Report: Different Connections of PF Controllers BR6000-series
  • Application guide
  • Applications
  • Capacitor questionnaire
  • General technical information
  • Thermal design of capacitors for power electronics
  • Quality specifications
  • Symbols and terms

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.


Produkt-Ressourcen


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.