Die TDK Corporation hat ihr Spektrum an EPCOS ERU-SMT-Leistungsdrosseln um die neuen Serien ERU19, ERU24 und ERU27 (B82559*) erweitert. Jede der neuen Serien umfasst bis zu 10 Typen, die Induktivitätswerte von 1,0 µH bis 30 µH abdecken. Insgesamt wird nun ein Spektrum an Sättigungsströmen bei 25 °C von 11,5 A DC bis 101,5 A DC abgedeckt.